メインコンテンツに移動

AnalogPAK™サブファミリーは、GreenPAK ICの豊富なアナログ機能を提供し、さまざまな特性を備え、さまざまなターゲットアプリケーションをサポートします。

このデバイスには、オペアンプ、10ビット可変抵抗器、アナログスイッチ、リファレンス電圧、アナログコンパレータなどの高性能アナログブロックが組み込まれています。 これらのマクロセルは1つのICに統合されており、アナログ部品とデジタル部品を組み合わせることで高い効率を実現します。

このサブファミリーは、高分解能ADC、プログラマブルゲインアンプ、RAM、MathCore、DACなどの高度なデータ処理およびアナログブロックも内蔵しています。 これらの機能により、MCUと組み合わせる、もしくは単独で使用できる汎用性の高いデータ変換ソリューションが可能になります。

AnalogPAKアプリケーション・ノートを見る

プロダクトセレクタ: AnalogPAK™

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.00 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 562 KB
カタログ PDF 1.08 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
ホワイトペーパー PDF 501 KB
5件

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

ツール&リソース