メインコンテンツに移動

概要

説明

このSLG47001は、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々の調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。

特長

  • 超低消費電力の2つのオペアンプ(オペアンプ)
    • レール・ツー・レール入出力 (RRIO)
    • 超低オフセット電圧
    • ゼロ・オフセット電圧ドリフト
  • リファレンス電圧(VREF)内蔵
  • マルチチャンネル・サンプリング・アナログ・コンパレータ(MS-ACMP)
    • 最大6つのアナログチャンネルのサンプリング
    • 各チャンネルで選択可能な電圧リファレンス
    • さまざまなサンプリングシナリオ
    • 同期または非同期の結果表示
    • レンジコンパレータモード
  • 10ビットデジタル可変抵抗×2
    • ポテンショメータモード
    • I²Cおよび手動制御オプション
  • 拡張パターンジェネレータ(EPG)
    • 幅コンバーターオプション
    • 8ビットパラレルデータ出力
    • オプションの1x 8ビット、2x 4ビット、4x 2ビット、または8x 1ビットシリアルビット出力
    • NVMに格納された59バイトのパターン
  • 11つの組み合わせ機能マクロセル
    • 2 つの 2 ビット LUT または DFF/LATCH
    • 4つの3ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
    • 4つの3ビットLUT、DFF/LATCH、またはシフトレジスタ
    • 1つの4ビットLUTまたはリセット/セット付きDFF/LATCH
  • 5つの多機能マクロセル
    • 4つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT + 8ビット遅延/カウンタ/FSM
  • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
  • 2つの発振器(OSC)
    • 超低消費電流の2.048kHz/10kHz発振器
    • 25MHz発振器
  • 1つの単極/単投アナログスイッチ
  • アナログ温度センサ
  • CRCによるパワーオンリセット(POR)
  • I²C対応シリアルインタフェース
  • リードバック保護(リードロック) 
  • 2.3V〜5.5VのVDD 範囲
  • 動作温度範囲:-40°C〜+85°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:20ピンSTQFN:2.0mm x 3.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

  • 民生機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • 産業オートメーションとプロセス制御
  • パソコン・サーバ
  • バッテリ電圧および電流監視
  • 調整可能な高精度スレッショルド
  • センサーオフセットトリミング/キャリブレーション
  • チューナブルアナログフィルタ
  • オペアンプの調整可能なゲインとオフセット
  • 調整可能な電圧/電流変換
  • スマートフォン/フィットネスバンド
  • ノートブックPC/タブレットPC

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.11 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
ホワイトペーパー PDF 501 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング