ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、アナログ混載プログラマブルIC製品群「AnalogPAK™」として初めて、14ビットSAR(逐次比較型)A/Dコンバータ(ADC)を搭載した低消費電力デバイス「SLG47011」を発売、量産を開始しました。同時に、コストパフォーマンスに優れる「SLG47001/3」と、車載用デバイス「SLG47004-A」も発売しました。
AnalogPAKは、ルネサスのプログラマブル・デジタル・アナログ混載製品群「GreenPAK™ファミリ」の中でもアナログ機能を強化した製品群です。GreenPAKファミリは、不揮発性メモリ(NVM)を搭載したプログラマブルデバイスで、各種ロジックやディスクリートなどさまざまな部品を集積することにより、部品点数、基板面積、コスト、消費電力を低減することができます。アナログ混載ICのため、ミックスドシグナルの標準製品やスタンドアロン型ディスクリート回路の機能を代替することも可能です。SoC(System on Chip)やマイコン向けに信頼性の高いハードウェア監視回路にも使用できます。これにより、民生機器からコンピューティング、白物家電、産業用機器、通信機器、自動車まで、さまざまな用途に活用できます。GUIツール「Go Configure Software Hub」とGreenPAK開発キット(ボード)を組み合わせることで、容易ににカスタム回路を作成、プログラミングができ、ユーザ自身でカスタムICを作成することが可能です。
14ビットSAR ADC搭載の低消費電力AnalogPAK「SLG47011」
AnalogPAKの新製品SLG47011は、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)を備えたプログラマブルマルチチャネル14ビットSAR ADCをはじめ、豊富なアナログおよびデジタル機能を搭載しています。SLG47011は、あらゆるマクロセルに対応したフレキシブルなユーザ定義の省電力モードを備えており、スリープモードで一部のブロックをスイッチオフするように設計すれば、消費電力をµAレベルまで削減できます。これらの機能により、SLG47011は、測定、データ処理、ロジック制御、データ出力などの機能をサポート可能です。SLG47011を使用すれば、マイコンの性能拡張や負荷軽減を図ったり、マイコンに複雑なアナログフロントエンド(AFE)を追加することもできます。
SLG47011の特長
- 電源電圧(Vdd): 1.71V~3.6V
- SAR ADC:最大14ビット、8ビットモードで最大2.35Msps(サンプル/秒)
- PGA:6アンプ構成、レール・ツー・レール入力/出力、ゲイン1~64倍
- D/Aコンバータ(DAC):12ビット、333ksps
- 加減乗除用のハードウェア演算ブロック
- フレキシブルな4,096ワードのメモリテーブルブロック
- オシレータ:2/10kHz、20/40MHz
- アナログ温度センサ
- 高度な設定が可能なカウンタ/ディレイブロックをGreenPAKシリーズの中で最大数搭載
- I2CおよびSPI通信インタフェース
- 小型16ピンSTQFN(2.0mm×2.0mm×0.55mm)、0.4mmピッチパッケージ
ルネサスの執行役員兼アナログ&コネクティビティ担当ジェネラルマネージャ、Davin Leeは次のように述べています。「当社は、世界中の何千社ものお客様にGreenPAKとAnalogPAKのデバイスを数十億個も出荷してきました。これまで、より多くの数の内蔵コンポーネントとより解像度の高いアナログ機能へのご要望をいただいていましたが、この2つのニーズに応えて登場したデバイスがSLG47011です。このデバイスがさまざまな製品に搭載され、幅広い用途に活用いただけると信じています。」
コストパフォーマンスに優れるAnalogPAK「SLG47001/3」
SLG47001とSLG47003は、低価格かつ非常にコンパクトなパッケージで高精度な測定システムを実現できるため、ガスセンサから電力計、計測機器、サーバ、ウェアラブル機器、産業用ロボット、産業/スマートホーム用センサモジュールまで、幅広い用途に活用できます。
- 超低オフセットのオペアンプ×2:入力オフセット電圧最大9µV
- 10ビットデジタルレオスタット×2
- 6チャネル・サンプリング・コンパレータ
- アナログスイッチ
- 電圧リファレンス
- 59バイト・パターン・ジェネレータ
- 2k/10k/25MHzのオシレータ
- 柔軟に設定可能なブロック:LUT(Look-Up Table)、フリップフロップ、シフトレジスタ、タイマ、カウンタ、ディレイ
- 20ピンSTQFN(2.0mm×3.0mm)
車載用AnalogPAK「SLG47004-A」
SLG47004-Aは、幅広いアナログ機能を搭載した既発売のSLG47004Vの性能と機能を継承し、車載用電子部品の品質規格AEC-Q100の Grade 1に対応しており、動作温度範囲は-40℃~+125℃です。これにより、インフォテインメント、ナビゲーション、シャシー&ボディ、クラスタディスプレイといったアプリケーションに使用できます。パッケージは24ピンTQFN (4.0mm×4.0mm)です。
なお、ルネサスは、ドイツのミュンヘンで11月12~15日に開催されるelectronica 2024のルネサスブース(ホール B4/ ブース 179)に、本新製品を出展する予定です。
新製品の詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/analogpak
以 上
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。
ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。