概要
説明
駆動回路は製造業から自動車まで、さまざまな用途で不可欠な構成要素です。 この駆動回路は、製造、調理、医療用途など、正確な温度管理が重要な発熱体の駆動に応用できます。 さらに、インダクタを駆動して正確にモータ制御を行ったり、DC/DC コンバータの電力を管理したりすることもできます。
この多用途な駆動回路システムは、さまざまな外部要素(加熱コイル、インダクタ、ワイヤなど)を駆動でき、効率的で安全な操作のためのさまざまな保護機能を備えています。
システムの利点 :
- 低消費電力MCUは、正確な制御と適応性を提供し、駆動効率と負荷制御を向上させます。
- 高帯域幅の電流測定により、動的なドライブ負荷調整のためのリアルタイム応答が可能になり、故障検出保護が強化されます。
- 高速(1µs)過電流安全検出は、迅速な検出と応答を可能にし、より安定なシステムを提供します。
製品比較
アプリケーション
- 熱を発生させる媒体
- 駆動用モータ
- ディスクリートDC/DCコンバータ
- ペリメータ―フェンス
LDO
製品
MOSFET Driver
製品
Buck Regulator
製品
MCU
製品
Op Amp
製品
Op Amp
製品
Exiting Interactive Block Diagram