800mA Synchronous Buck Regulator Demonstration Board
The ISL85418DEMO1Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 40V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85418...
ISL85418は、入力範囲が3V〜40Vの800mA同期整流降圧レギュレータです。 さまざまなアプリケーション向けに、使いやすく高効率の低BOMソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 この機能は、強制PWMモードが必要な場合は無効にできます。デフォルトの周波数500kHzでスイッチングします。ただし、300kHzから2MHzまでの外付け抵抗を使用してプログラムすることもできます。
ISL85418は、内部補償または外部補償を使用する機能を備えています。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成オプションを提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。VIN範囲が広く、BOMが低減されているため、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。
ISL85418は、高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。動作温度範囲が-40°C〜+125°Cの小型鉛フリー4mm x 3mm DFNプラスチック・パッケージで供給されます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
iSim:PEオフラインシミュレーションツール iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
|
Simulator | ルネサス |
1件
|
The ISL85418DEMO1Z board is intended for use in point-of-load applications sourcing from 3V to 40V. The board is used to demonstrate the performance of the ISL85418...
The ISL85418EVAL1Z evaluation kit is intended for use for point-of-load applications sourcing from 3V to 40V.
The ISL85418 wide VIN, low quiescent current,...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター