メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA214401は、3.3Vの固定出力、最大150mAの出力電流で、非常に広い入力電圧範囲で動作するリニア・レギュレータです。超低消費電流で、常時接続やキープアライブのアプリケーションに適しています。 広い入力電圧範囲(4.5V~40V、10mA負荷時)で動作し、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションを実現しています。 加熱防止シャットダウン(OTSD)や短絡電流制限などの故障保護機能を内蔵しています。 このデバイスの出力電圧は、温度、入力電圧と負荷の全動作範囲にわたって調節されています。 出力ピンとGND間の内部抵抗ネットワークで固定されています。 RAA214401は、SOT23パッケージで提供されます。

特長

  • 広い入力電圧範囲(10mA負荷時で4.5V~40V)
  • 超低消費電流3.6μA
  • 高い出力電圧精度
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション
  • 2.2μF - 47μFのMLCC出力コンデンサで安定
  • サーマルシャットダウン、電流制限などの故障保護機能を内蔵
  • コンパクトで費用効率に優れたSOT23パッケージで提供

製品比較

アプリケーション

  • 常時オンのバッテリ駆動機器
  • MCUスタンバイ電源
  • 電気メータ
  • ノートパソコンおよびタブレット
  • ポータブルモジュールおよびアプライアンス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.14 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
EOL通知 PDF 603 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター