メインコンテンツに移動

概要

説明

フレキシブル6チャネルパワーシーケンサは、ルネサスの汎用マイクロコントローラRL78/G12と、パワーMOSFETを内蔵した6つのディスクリートDC/DCレギュレータをベースにしています。 使いやすさのために、マイクロコントローラ電源には固定出力電圧の低Iq LDOも利用されています。 このリファレンスデザインでは、パワーアップシーケンスとパワーダウンシーケンスの2つの機能を、特定のアプリケーションを対象としたGUIを使用して実行できます。 この独自の電源シーケンスソリューションは、優れた柔軟性を提供し、非常に広範なFPGAおよびSoCアプリケーションにスケーラブルに対応します。

特長

  • 負荷による電源ON/OFFシーケンス
  • 設定可能な遅延(ON/OFF遷移時間)
  • 各レギュレータのパワーグッド信号
  • 負荷に対する6チャンネルすべての電圧レベル

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.10 MB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.51 MB
クイックスタートガイド PDF 1.27 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 294 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.09 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 235 KB
3件

Lab on the Cloud