メインコンテンツに移動

概要

説明

RTKA214401DR0000BUデモボードは低自己消費電流のRAA214401 40V、150mA、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータを実証するシンプルでかつ小型なプラットフォームを提供します。 ボードには便利な入出力接続があります。 また、ボードは小型なので、ドーターカードやモジュールとして他のシステムに統合できます。

RAA214401は3Ld SOT23パッケージで提供されています。 RTKA214401DR0000BUデモボードは電源4.5Vから40Vで動作し、 固定出力3.3Vで出力電圧を制御し、150mAまでの電流負荷に対応します。

特長

  • 5.4V(10mA負荷で4.5V)~40Vの広い入力電圧範囲
  • 3.3Vで高精度の出力電圧
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション
  • 2.2µF~47µFのMLCC出力コンデンサで安定
  • 堅牢なラインおよび負荷過渡応答
  • 加熱保護シャットダウンと短絡電流制限を含む統合された故障保護

アプリケーション

  • 常時オンのバッテリ駆動機器
  • MCUスタンバイ電源
  • 電気メータ
  • ノートパソコンおよびタブレット
  • ポータブルモジュールおよびアプライアンス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 362 KB
データシート PDF 1.14 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 498 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター