メインコンテンツに移動

概要

説明

このSLG47011は、一般的に使用されるアナログ-デジタル変換およびミックスドシグナル機能のための小型で低消費電力のソリューションを提供します。 柔軟なデータ収集システムと設定可能なロジックを組み合わせることで、さまざまな機能を最小限のコストで実装することができます。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。

特長

  • 14ビット、1Msps SAR ADC
    • 最大4つのアナログチャンネルのサンプリング
    • 14ビット、12ビット、10ビット、8ビットの分解能を選択可能
    • 出力オプション:パラレル、I²C、SPI
  • プログラマブルゲインアンプ
    • 1x〜64xゲイン選択
    • 差動、シングルエンド・モード
  • MathCore
    • 乗数、加算器、減算器、シフターオプション
  • 4つの独立したデータバッファ
    • バッファ長:最大8 16ビットワード
    • オーバーサンプリング・モード(ADCの分解能を向上)
    • 移動平均モード
    • カウンターキャプチャモード
  • 4096ワード×12ビットメモリテーブルマクロセル
    • フルレンジモードまたはツーレンジモード
    • ADCデータ線形化または任意のy = F(x)関数
    • ADDR-to-DATA/ストレージモード
  • 16ビット・マルチチャネル・デジタル・コンパレータ(MDCMP)
    • 最大4つの独立したチャンネルをサンプリング
    • 静的または動的しきい値
    • 各チャンネルのヒステリシスオプション
  • PWMマクロセル
    • 12ビット解像度
    • ダイナミックデューティサイクル変更(最大4096デューティサイクル値)
  • ワイドコンバータマクロセル
    • 12ビットパラレルデータ出力
    • オプションの12 x 1ビット、3 x 4ビット、2 x 6ビット出力
  • 12ビット333kspsデジタル-アナログコンバータ
  • 選択可能な電流源
  • リファレンス電圧内蔵 (VREF)
  • 高速アナログコンパレータ
    • 設定可能なヒステリシスとリファレンス
  • 18つのの Combination Function マクロセル
    • 2つの2ビットLUTまたはDFF/LATCHマクロセル
    • 8つの3ビットLUTまたはDFF/LATCH(セット/リセット付き)
    • 6つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT、またはシフトレジスタ
    • 2 つの 4 ビット LUT または DFF/LATCH (セット/リセット・マクロセル付き)
  • 14種類の多機能マクロセル
    • 10個の選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ
    • 2つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT + 16ビット遅延/カウンタ/FSM
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT+12ビット遅延/カウンタ/FSM
    • 12ビットメモリ制御アップ/ダウンカウンタ
  • 通信インターフェース
    • I²Cインタフェース
    • SPIインターフェース
  • エッジ検出器出力によるプログラム可能な遅延
  • デグリッチフィルターまたはエッジ検出器
  • 2つの発振器(OSC)
    • 2kHz/10kHz発振器
    • 20MHz/40MHz発振器
  • アナログ温度センサ
  • CRCによるパワーオンリセット(POR)
  • リードバック保護(リードロック) 
  • 電源:1.71V〜3.6V
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:16ピンSTQFN:2.0mm x 2.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

  • 民生機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス
  • 産業オートメーションとプロセス制御
  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • バッテリ電圧および電流監視
  • パワーモニタ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング