メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG47011Vデモボードは、電圧、電流、電力、および温度を測定するためのコンパクトで使いやすいUSB Type-C駆動ハードウェアツールです。 SLG47011 ICはPGA/ADCを使った測定を実現し、ルネサスのRL78/G13 MCUはディスプレイの動作をサポートします。

特長

  • Power Delivery対応(最大20V、5A)
  • 電圧、電流、電力、温度の測定
  • 両方向の測定(プラグとレセプタクル接続)
  • 128x32 OLEDモノクロディスプレイ
  • 表示を反転したり、画面を変更したりするためのボタン
  • GreenPAKシリアルデバッガ コネクタ(SLG47011Vデザイン変更用)
  • ESD保護用TVSダイオード

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 991 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

SLG47011 AnalogPAK Power Meter Demo Board Lab Demonstration

See a demo of SLG47011 AnalogPAK™ Power Meter Demonstration Board’s powerful features and ease of use.