メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG47011V HARTモデムは、ルネサスのミックスドシグナルIC上での産業用HARTプロトコルの実装を示すデモボードです。 このボードには、ホストデバイスとフィールドデバイスの両方のロジック部品が含まれており、マスター(コントローラー)とリモート(センサー)デバイスの動作をそれぞれシミュレーションできます。 どちらの製品でも、 SLG47011V ICは、ユーザーインターフェース(UART)とHARTインターフェース(FSK変調)の間の変調器/復調器フロントエンドとして使用できます。

特長

  • HART物理層と4mA〜20mAの電流ループ・インターフェースをサポート
  • HARTモデムは、HARTプロトコルテスト仕様(FSK物理層テスト仕様、HCF_TEST-2、リビジョン2.2ドキュメント)に従ってテストされています(HART認定デバイスではありません)
  • 1つのPCB上の通信ラインを介して接続された2つの別々のデバイス(フィールドデバイスとホストデバイス)
  • 選択可能な電源モード(フィールドデバイスのループ/外部電源選択)、内部/外部電流ループソースの選択。 電流ループ用の外部アナログ入力。 ループ電流制御
  • ホストデバイスとフィールドデバイスの両方のガルバニック絶縁

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.00 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

SLG47011 AnalogPAK HART Modem Demo Board Lab Demonstration

See a demo of the SLG47011 AnalogPAK™ HART Modem Demonstration Board’s powerful features and ease of use.