メインコンテンツに移動

ルネサスの計装アンプおよびプログラマブルゲイン計装アンプ(PGIA)は、多くの産業、試験・計測、データ収集、医療などのアプリケーションで必要とされる精度と高性能を提供します。

計装アンプは差動入力、シングルエンドまたは差動出力を持つ高精度な集積オペアンプです。主要な特長は非常に高いCMRR(コモンモード除去比)、高開ループ・ゲイン、低DCオフセット、低ドリフト、低入力インピーダンス、低ノイズなどがあります。プログラマブルゲイン計装アンプは、9つの固定ゲイン・レベルを持つ特殊な計装アンプです。 適切なゲイン・レベルはデジタル手段で選択されます。

計装アンプの主な特長

  • 超低供給電流
    • 最大供給電流95μA未満
  • レール・ツー・レール入出力
  • 2.4V~5.5Vの単一電源で動作
    • レールの上下で動作
    • グラウンド・センス・オプション
  • 100以上のゲインを補償

プログラマブルゲイン計装アンプの主な特長

  • 超高精度フロントエンド・アンプ
  • ゼロドリフト計装アンプ
  • 9ピンで選択可能なゲイン・オプション: AV = 1~1,000
  • レール・ツー・レール入出力
  • シングルエンド出力(ISL2853x)
  • 差動出力(ISL2863x)
  • RFIフィルタ入力によってEMI除去を改善

プロダクトセレクタ: 計測アンプ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 185 KB
アプリケーションノート PDF 1.59 MB
アプリケーションノート PDF 976 KB
アプリケーションノート PDF 843 KB
4件

ツール&リソース