AnalogPAK SLG47003デモボード
SLG47003Vデモボードは、SLG47003Vの基本的な機能を実証できるように設計されています。 このボードには、アナログ信号検出器、プログラマブルLED用のデジタル出力、リニアレギュレータが実装されています。
SLG47003は、一般的に使用されるアナログ信号処理およびミックスドシグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 個々の調整可能なアナログ部品を設定可能なロジックと組み合わせて使用することで、最小限のコストでさまざまな機能を実現します。 ユーザーは、ワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.11 MB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 790 KB | |
アプリケーションノート | PDF 725 KB | |
アプリケーションノート | PDF 564 KB | |
アプリケーションノート | PDF 872 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 501 KB | |
7件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
SLG47003Vデモボードは、SLG47003Vの基本的な機能を実証できるように設計されています。 このボードには、アナログ信号検出器、プログラマブルLED用のデジタル出力、リニアレギュレータが実装されています。
SLG47003V-SKTは、 SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボード または SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47003V-SKTキットには、SLG4SA24AL-30x30ソケットアダプターと50 SLG47003V...
SLG47003V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードや高速プロトタイプに最適です。 GreenPAK™先行開発ボードで使用するには、DIPアダプター(SLG4SA-DIP)が必要です。
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...
SLG4DVKLITEINTRO GreenPAK™イントロダクションキットは、GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル製品で新規開発を開始するお客様に最適なキットです。
GreenPAKイントロダクションキットには以下が含まれます...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
アナログ混載プログラマブルIC製品群「AnalogPAK」を拡充し、14ビットSAR A/Dコンバータ搭載の低消費電力デバイスを発売 | ニュース | 2024年11月12日 |