概要
説明
衛生、利便性、高度な口腔ケア技術に対する消費者の意識と需要の高まりに伴い、電動歯ブラシに対する市場のニーズは高まり続けています。 電動歯ブラシは、歯垢の除去と歯茎と口腔の健康の促進のためのより効果的なクリーニングを可能にします。 歯ブラシは、バクテリアやウイルスが発生しやすいバスルームに保管されることが多いため、紫外線(UV)消毒はこれらの細菌を効果的に殺し、衛生を促進し、細菌が口に再導入するリスクを減らし、口腔の健康を向上させます。
このシステムは、歯ブラシのベースとハンドルで構成されています。 歯ブラシベースにはMCUが内蔵されており、歯ブラシの消毒や充電のためのUVライトを駆動します。 歯ブラシのハンドルは、充電やクリーニングが必要な場合にユーザに警告するためにバッテリ寿命を監視し、NFCリーダは純正のブラシヘッドの使用を検証して品質とパフォーマンスを確保します。 この革新的な電動歯ブラシは、健康志向の消費者に比類のない口腔衛生と安心を提供するように設計されています。
このシステムのメリット:
- このシステムは、消毒サイクル間の使用回数を監視して、衛生管理を強化し、ブラシヘッドの寿命を延ばします。
- ブラシのクリーニングまたは充電が必要な場合は、ユーザに通知されます。
- ワイヤレス充電とハンドルとベース間の通信により、ケーブルやワイヤーが不要になり、ユーザエクスペリエンスが向上します。
- ブラシヘッド認証用のNFCリーダは、高品質のパフォーマンスを保証し、偽造ブラシヘッドの使用を防ぎます。
- 低電力コンポーネントにより、充電間の動作時間が延長されます。
製品比較
アプリケーション
- 電動歯ブラシ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
MCU
製品
Buck Regulator
製品
NFC Reader
製品
ボード&キット
NFC Reader
製品
ボード&キット
NFC Charger
製品
ボード&キット
NFC Listener
製品
ボード&キット
Buck-Boost
製品
HVPAK
製品
Exiting Interactive Block Diagram