メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL8002, ISL8002A, ISL80019 and ISL80019A are highly efficient, monolithic, synchronous step-down DC/DC converters that can deliver up to 2A of continuous output current from a 2. 7V to 5. 5V input supply. They use peak current mode control architecture to allow very low duty cycle operation. They operate at either 1MHz or 2MHz switching frequency, thereby providing superior transient response and allowing for the use of small inductors. They also have excellent stability and provide both internal and external compensation options. The ISL8002, ISL8002A, ISL80019 and ISL80019A integrate very low rDS(ON) MOSFETs in order to maximize efficiency. In addition, since the high-side MOSFET is a PMOS, the need for a Boot capacitor is eliminated, thereby reducing external component count. They can operate at 100% duty cycle (at 1MHz) with a dropout of 200mV at 2A output current. These devices can be configured for either PFM (discontinuous conduction) or PWM (continuous conduction) operation at light load. PFM provides high efficiency by reducing switching losses at light loads and PWM reduces noise susceptibility and RF interference. These devices are offered in a space saving 8 pin 2mmx2mm TDFN lead free package with exposed pad for improved thermal performance. The complete converter occupies less than 0. 10in2 area.

特長

  • VIN range 2.7V to 5.5V
  • VOUT range is 0.6V to VIN
  • IOUT maximum is 1.5A or 2A
  • Switching frequency is 1MHz or 2MHz
  • Internal or external compensation option
  • Selectable PFM or PWM operation option
  • Overcurrent and short circuit protection
  • Over-temperature/thermal protection
  • VIN Undervoltage Lockout and VOUT Overvoltage Protection
  • Up to 95% peak efficiency

製品比較

アプリケーション

  • General purpose point of load DC/DC
  • Set-top boxes and cable modems
  • FPGA power
  • DVD, HDD drives, LCD panels, TV

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.83 MB English
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター