概要
説明
海上安全に関する市場では、船舶の通信および緊急対応システムの強化にますます注目が集まっています。 海上での安全性への懸念が高まり、規制が厳しくなる中、信頼性と拡張性に優れた緊急放送システムに対する大きな需要が高まっています。 従来のシステムは、最新の通信技術が導入されていないものもあり、スケーラビリティが限られているため、危機的な状況での有効性が低下します。
この設計は、LTE Cat-M1/NB1/NB2通信規格を統合することでこれらの課題に対処し、遠隔地や困難な海洋環境での信頼性の高い通信を確保します。 これには、正確な追跡と測位のための全地球航法衛星システム(GNSS)接続、直感的なヒューマンマシンインタフェース(HMI)、安全な伝送のためのシステム暗号化、タッチコントロールとアラーム音が含まれています。 Arm® エコシステムを活用した高性能MCUの採用により、効率的なシステム制御、優れた拡張性、メンテナンスの簡素化を実現するとともに、ルネサスのパワーデバイスの導入により、適応型ソーラー充電や効率的なバッテリマネジメントシステムが実現し、稼働時間の最大化が実現します。
このシステムのメリット:
- 120MHzの高性能MCUは、安定な処理能力を提供し、信頼性の高い動作、安全な通信、および重大な緊急シナリオでの直感的なユーザインタフェースを保証します。
- GNSS機能により、複数の衛星による位置検出を使用した正確な位置追跡と正確な測位が可能になり、捜索救助活動の有効性が向上します。
- 最大電力点追従(MPPT)やバッテリ制御アルゴリズムなど、ソーラー充電およびバッテリ管理システム用の高性能パワーデバイスは、エネルギ効率を最大化し、継続的なシステム運用を保証します。
製品比較
アプリケーション
- 船
- 緊急ビーコン
- レスキュー用途
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MCU
製品
ボード&キット
FGIC
製品
Switch Regulator
製品
Buck/Boost
製品
Exiting Interactive Block Diagram