メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL81601は真の双方向4スイッチ同期整流型昇降圧コントローラで、ピーク電流および平均電流を両端で検出してモニタします。入出力の電圧範囲が広いため、産業用機器、電気通信アプリケーションに適しています。ISL81601では、昇圧モード制御にバレー電流モジュレーション、降圧モード制御にピーク電流モジュレーションを備えた独自の昇降圧制御アルゴリズムを使用しています。 ISL81601には、入力と出力、電流と電圧の独立した4系統の制御ループがあります。

この製品ファミリは、回路の両端に固有ピーク電流検出機能とサイクルごとの電流リミット機能を備えています。これらの機能により、いずれかの端に高速過渡状態において瞬時電流を両方向で制限することにより、高い信頼性が得られます。また、入出力の両方の端子には電流モニタリングピンが2本あり、定電流(CC)リミットなどのシステム管理機能を促進します。CC動作を使って電圧を低下させることにより、過負荷状態や短絡状態での回路の暴走を防ぐことができます。複数の過電流保護に加えて、OVP、UVP、OTPや両端における平均電流リミットやピーク電流リミットといった総合的な保護機能を提供することにより、双方向および一方向操作のどちらでも高い信頼性を確保します。

このICは、省スペースを意識した32 Ld 5mmx5mm QFNパッケージまたはアセンブリが容易な4.4mmx9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージに組み込まれています。どちらのパッケージにも、放熱性とノイズ耐性を改善するためにEPADを使用しています。ISL81601はピン数も外付け部品も少なく、デフォルトで内部値が設定されているため、シンプルな電源設計の市場への早期参入にとって理想的なソリューションです。軽負荷での独自のDE (ダイオードエミュレーション) バーストモードでは、さまざまな負荷レベルに渡って一定の出力リップルを持ち、スタンバイ電力消費量を大幅に低減することができます。

特長

  • 単一インダクタ4スイッチ昇降圧コントローラ
  • 両端での電圧と電流の独立制御を備えたオンザフライ双方向操作
  • 独自のアルゴリズムでスムーズなモード切り替え
  • 応型シュートスルー保護機能を備えたMOSFETドライバ
  • 幅広い入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 幅広い出力電圧範囲:0.8V~60V
  • SRソフトスタート付きプリバイアス出力をサポート
  • プログラマブル周波数:100kHz~600kHz
  • カスケードフェーズインターリービング機能によるパラレル動作カレントシェアをサポート
  • クロックアウトまたは周波数ディザリングを備えた同期•高効率のための外部バイアスで入力 8V-36Vをサポート
  • 出力および入力電流モニタ
  • PWMモード操作をPWM/DE/バーストモードから選択可能
  • 正確なEN/UVLOおよびPGOODインジケータ
  • 低シャットダウン電流:2.7µA
  • 完全な保護機能:OCP、SCP、OVP、OTP、UVP
    • 平均電流リミットとパルスバイパルスのピーク電流リミット付きデュアルレベルOCP保護
    • OCP応答をヒカップモードまたは定電流モードから選択可能•ネガティブパルスバイパルスピーク電流リミット
    • ネガティブパルスバイパルスピーク電流リミット

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.31 MB English
カタログ PDF 10.21 MB
ホワイトペーパー PDF 659 KB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 782 KB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSX 2.14 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ