メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL81601DEMO1Z demonstration board features the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start, independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protection. Programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

特長

  • Wide input range: 32V to 60V
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Parallelable operation

アプリケーション

  • Battery backup
  • Type-C power supply and chargers
  • Battery powered industrial applications
  • Aftermarket automotive
  • Redundant power supplies
  • Robots and drones
  • Medical equipment
  • Security surveillance

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.66 MB
データシート PDF 2.31 MB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.03 MB
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター