メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
RAJ240055DNP - 2 to 4 Series Li-ion Battery Fuel Gauge IC
RAJ240045DNP is not recommended for new designs.

概要

説明

RAJ240045は、MCUとアナログ・フロントエンドデバイスを1パッケージ化したルネサス リチウムイオン・バッテリ用残量ゲージIC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAJ240045残量ゲージ IC は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。

特長

  • 電池容量測定とプログラマブル保護機能を備えたバッテリ管理ソリューション
  • 2〜4直列リチウムイオンまたはリチウムポリマバッテリセルをサポート
  • ルネサス超低消費電力CPUコア「RL78」を搭載し、マルチ機能プロセスに対応。
  • メモリ
    • コードフラッシュメモリ:64KB
    • データフラッシュメモリ(最大10万回の消去/書き込み可能): 4KB
    • SRAM: 4 KB
  • クロック・ジェネレータ
    • 高速オンチップ・オシレータ:最大32MHz
    • 低速オンチップ・オシレータ:15KHz
    • アナログ・フロントエンド (AFE) オンチップオシレータ:4.194MHz
  • 汎用入出力ポート
    • 合計:12ピン
    • CMOS入力/出力:6
    • CMOS入力:2
    • Nchオープンドレイン:2
    • 高電圧入力[VCC公差]:1
    • 高電圧出力 [VCC公差]:1
  • シリアルインタフェース
    • CSI(SPI):1チャネル
    • I2C: 1チャネル
    • UART:1チャネル
    • 簡易I2C:1チャネル
  • タイマ
    • MCU 16ビットタイマ:5チャネル
    • MCU 12ビットインターバルタイマ:1チャネル
    • アナログ・フロントエンド (AFE)タイマ:2チャネル
      • アナログ・フロントエンド (AFE)タイマA:設定範囲: 125 ms~64 s
      • アナログ・フロントエンド (AFE)タイマB:設定範囲:30.52us~125ms
  • 組込型A/Dコンバータ
    • アナログ・フロントエンド(AFE) 15ビット分解能シグマデルタA/Dコンバータ
  • 電流積分回路
    • 18ビット分解能シグマデルタA/Dコンバータ
  • インピーダンス測定回路
    • バッテリの電圧・電流を同時測定
  • 過電流検出回路
    • 短絡電流検出
    • 充電過電流検出
    • 放電過電流検出
    • 充電覚醒電流検出
    • 放電覚醒電流検出
  • シリーズレギュレータ
    • 3.3V CREG2
    • 1.8V CREG1
  • MOSFETの充放電制御
    • ハイサイドNch MOSFET駆動回路内蔵
    • 8ビットPWMによるプログラマブルMOSFET制御
  • ヒューズ制御
    • FUSEOUTピンは、ヒューズブロー機能に対応
  • インテル®ダイナミック・バッテリパワーテクノロジ(インテル® DBPT)対応*注
  • 電圧および温度条件
    • 電源電圧:VCC = 4.0~25 V
    • 動作周囲温度:Ta = -20~+85°C
  • パッケージ情報
    • 32ピン プラスチックモールド QFN([Body] 4.0 mm x 4.0 mm、0.4 mm ピッチ)

*注: Intel および Intel ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.73 MB
カタログ PDF 1.11 MB
ツールニュース-注意事項 PDF 174 KB English
パンフレット PDF 600 KB English , 简体中文
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター