メインコンテンツに移動

PG-FP6とPG-FP5機能/性能比較

PG-FP6 PG-FP5

機能

機能PG-FP6PG-FP5
対応マイコンRA、RL78、RX、RH850、Renesas Synergy™
SuperH、R8C、 RE、78KおよびV850(単一電源
フラッシュ)
RL78、RX、RH850、SuperH、R8C、 
78KおよびV850(単一電源/2電源フラッシュ)
対応ICs一部のパワーマネジメント製品 (モータ制御IC、USB Type-C & USB Power Delivery, 電池残量管理IC)なし
外形寸法140mm × 95mm × 30mm (突起含まず)
重量約245g約230g
ホストインタフェースUSB2.0(USB1.1),シリアルUSB2.0(USB1.1),シリアル
外部制御インタフェースありあり
ターミナル制御あり(コマンド公開)あり(コマンド公開)
自己診断機能ありあり
ターゲットインタフェースCSI、CSI-H/S、UART、FINE、SWDCSI、CSI-H/S、UART、FINE、IIC、PORT
プログラマからのVDD供給あり (1系統: VDD)あり (2系統: VDD、VDD2)
ROM最大384MB(暗号化機能あり)最大16MB  (暗号化機能なし)
マイコン固有情報PG-FP6用パラメータファイル
(FP6 Terminalに含む 注1
複数読み込み可能(最大8個)
PG-FP5用パラメータファイル     
複数読み込み可能(最大8個)
マイコンセキュリティ設定ありあり
本体セキュリティ設定ありあり
シンプルモードありあり
バンクモードありあり
プログラマ単体書込みNEXT,ENTER,CANCELボタンで操作     
STARTボタンで書き込み操作
NEXT,ENTER,CANCELボタンで操作     
STARTボタンで書き込み操作
ターゲットケーブル14pinケーブル14pinケーブル、16pinケーブル
電源PG-FP6用電源アダプタ(付属)またはUSB電源PG-FP5用電源アダプタ(別売)
プログラミングGUIPG-FP6用プログラミングGUI「FP6 Terminal」 注1PG-FP5用プログラミングGUI 注1

注:

  1. PG-FP6用「FP6 Terminal」には、USBドライバおよびPG-FP5で個別提供となっていたパラメータファイル、ファームウェアが含まれています。

 

性能

プログラムダウンロード速度

PG-FP6では、本体へのプログラムファイルダウンロード時間がPG-FP5に比べ短縮されています。

プログラムダウンロード速度

注:プログラムファイル16MBで計測。

プログラム書き込み速度

PG-FP6では、マイコンへのプログラムの書き込み速度がPG-FP5より向上しています。

 RH850/E1M-S2     
Code: 4 MB Data: 64 KB
RX71M     
Code: 4 MB Data: 64 KB
RL78/F15     
Code: 512 KB Data: 16 KB
PG-FP526秒25秒11秒
PG-FP621秒15秒10秒
PG-FP6使用時の効果19%短縮40%短縮9%短縮

注:数値は参考値です。