メインコンテンツに移動

ご注意事項:このソフトウェア/ツールは保守製品のため、販売/更新を終了いたしました。ご不明な点がございましたら、弊社技術サポート問合せまでお問合せください。

以下のデバイスを代替品として推奨しております。
PG-FP6

概要

説明

PG-FP5は、ルネサス製フラッシュメモリ内蔵マイコンに対し、ユーザシステム上で、プログラムの消去、書き込み、ベリファイを行うためのツールです。

トピックス

PG-FP5は、2018年5月の最終オーダ受付をもって生産を終了しました。新規ご採用につきましては、後継品PG-FP6の導入をご検討ください。
PG-FP5よりワンランク上の生産性と安心を提供する「PG-FP6」 >> 

後継品

PG-FP6

注:PG-FP6では、V850および78KファミリにおけるマスクROM品による量産が前提の2電源フラッシュマイコンに対応していません。V850および78Kファミリの2電源フラッシュマイコンでの書き込みは、パートナー製フラッシュプログラマをご使用ください。PG-FP6とPG-FP5機能/性能比較(詳細はこちら) >>

特長

  • スタンドアロン書き込み
  • 専用GUIによるPC制御書き込み
  • 最大8種類の書き込み環境を保存可能
  • 生産ラインに特化(コマンド制御、リモート制御)
  • 指定したフラッシュメモリ領域へのユニークコードの書き込み設定が可能
  • 管理設定機能により,カスタマイズやセキュリティ設定が可能
  • 自己診断機能に対応
  • Learn More

リリース情報

プログラミングGUI

最新Ver.: V2.17

リリース日: 2019/04/22

ダウンロード

ファームウェア

最新Ver.: V2.17

リリース日: 2019/04/22

ダウンロード

FPGA

最新Ver.: V4

リリース日: 2011/07/15

ダウンロード

パラメータファイル

最新ファイルリリース日: 2022/04/20

ダウンロード

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

バージョン確認方法

ターゲットファミリ

[詳細] マイコン型名別の詳細は、PG-FP5 対応マイコン一覧 (PDF | English, 日本語)(コンポーネントおよびパラメータファイル情報を含む)をご参照ください。

 

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

スタンドアロン操作に適したコントロールパネル

画像
pgfp5-syomen-ja

使い勝手の良いGUI

画像
pgfp5-gui-ja

主な機能

  • プログラムファイルとパラメータファイルのダウンロードおよびアップロード
  • プログラムファイルの編集 (HEXエディタ)
  • チェックサムの計算
  • アクションログの保存
  • PG-FP5本体を管理する機能(アップロード禁止、パスワード、設定変更禁止など)に対応
  • ブランクチェック、消去、書き込み、ベリファイ、読み出し、フラッシュオプション設定と取得、チェックサム、消去後書き込みを実行可能
  • 自己診断機能の実行
  • 以下のデバイスでデータフラッシュの最小単位書き込みが可能
    • RXファミリ
    • RH850ファミリ(RH850/P1x-Cグループ除く)
    • V850ファミリ(V850E2/Fx4-L、V850/FF4-G、V850E2/FG4-G、V850E2/Px4-L、V850PG4-Sのみ)

製品パッケージ内容

  • PG-FP5
  • USBケーブル
  • シリアルケーブル
  • ターゲットケーブル (14ピンタイプと16ピンタイプの2種類)
  • GNDケーブル
  • セットアップマニュアル

ご注意: ヨーロッパ以外の地域では、電源アダプタQB-COMMON-PW-xxはPG-FP5の製品パッケージには含まれません。別途ご購入ください。

システム構成

画像
pgfp5-system-config-ja

PG-FP5 [バージョン確認方法]

PG-FP5用 プログラミングGUI、ファームウェア、FPGA

以下の手順でバージョンを調べることができます。

手順1. PG-FP5を起動する。
接続が完了したら、PG-FP5の「POWER」ボタンを押して電源をONにしてください。
手順2. プログラミングGUIのメインウィンドウを開く。
スタートメニュー「すべてのプログラム」→「Renesas Electronics Utilities」→「書き込みツール」→「PG-FP5 Vx.xx」の中の「PG-FP5 Vx.xx」を選択し、プログラミングGUIを起動します。通信が確立し、プログラミングGUIが正しく起動した場合、メインウィンドウが開きます。
手順3. 以下の方法で、「リセットコマンド」または「メインウィンドウ」にてプログラミングGUI、ファームウェア、FPGAのバージョンを確認する。
 
  • プログラミングGUI
    • - ヘルプメニュー →「FP5について」をクリックして表示。
      または
      - メインウィンドウ右側の「プログラミングパラメータウィンドウ」を参照する。
      一番上のボックス「プログラマ」内の「FP5_GUI」行に、プログラミングGUIのバージョンが表示されています。
  • ファームウェア
    • - プログラマメニュー → リセットコマンドをクリックして表示。
      または
      - メインウィンドウ右側の「プログラミングパラメータウィンドウ」を参照する。
      一番上のボックス「プログラマ」内の「ファームウェア」行に、ファームウェアのバージョンが表示されています。
  • FPGA
    • - プログラマメニュー → リセットコマンドをクリックして表示。
画像
pgfp5_ver_rst-ja

リセットコマンドの表示例

画像
pgfp5_ver-ja

メインウィンドウの表示例