メインコンテンツに移動

RXファミリを拡充し、高度なタッチ機能を搭載した低消費電力マイコンRX261/RX260グループを発売

~好評を博するRX231/RX230の後継としてRXv3コアを搭載し、性能と機能を強化~

2024年10月22日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、32ビットマイコンRXファミリのRX200シリーズを拡充し、RXv3コアを搭載した動作周波数64MHzの「RX261」と「RX260」グループを発売、量産を開始しました。新製品は、高い電力効率によりアクティブモードで69μA/MHz、スタンバイモードで1μA/MHzの低消費電力を実現します。また、優れた耐水性を実現できる静電容量式タッチセンサユニットを実装しました。さらに、RX261には強固なセキュリティ機能とCAN FDなどの高度な通信インタフェースも搭載しました。これらにより、RX261/RX260グループのマイコンは、家電製品、ビルディングオートメーション、ファクトリオートメーション、スマートロック、電動アシスト自転車、モバイルプリンタなど、さまざまな用途に有用です。

 RX261/RX260は、CPU性能の指針となるCoreMarkのスコア(注1)で、64MHz動作時に355CoreMarkを達成しました。現在市場に流通しているこのクラスのマイコンと比較して2倍以上の高いスコアを実現しながら、アクティブ電流を20%以上、スタンバイ電流を80%以上削減しました。この高い電力効率により、間欠動作時の消費電流を最小限に抑えます。これにより、家電製品を対象とした厳しいエネルギ規制に対応したり、バッテリ駆動機器の稼働時間を延長することも可能です。

 ルネサスの第3世代静電容量式タッチIP(CTSU2SL)は高いノイズ耐性と耐水性を備えており、スマートロックなどの屋外用機器や、濡れた手で操作するキッチン家電にタッチセンサを実装できます。自動判定機能によって待機状態でもタッチ検出が可能なため、間欠動作時の消費電流も削減します。開発支援ツール(QE for Capacitive Touch)、設計ガイド、サンプルプログラムが揃っているため、さまざまなアプリケーションにタッチセンサを容易に実装できます。

 昨今、多くの民生機器や産業システムは、スマートフォンから制御したり、クラウドサーバからファームウェアをダウンロードできるように、BluetoothやWi-Fiなどのワイヤレス接続機能を搭載しています。ルネサスのセキュリティ機能(RX261にセキュリティIPを搭載)やメモリプロテクション機能を活用すれば、攻撃者によるデータの改ざんや盗聴などの不正使用から機器を保護することができます。さらに、サンプルプログラムを活用することにより、セキュアブート機能やセキュアなファームウェア更新機能を迅速かつ容易に実装することも可能です。

 RX261は、USBファンクションコントローラを備えています。内蔵の高速オンチップオシレータ(HOCO)で高精度なUSBクロックを生成できるため、水晶振動子を外付けすることなくファンクションコントローラ機能を使用できます。さらにRX261には高速で信頼性の高い通信を可能にするCAN FDインタフェースも搭載しています。また、RX261/RX260には、8KB(キロバイト)のデータフラッシュを搭載しているため、外付けEEPROMも不要です。

 ルネサスのエンベデッドプロセッシング第一事業部の事業部長、Daryl Khooは、次のように述べています。「従来のタッチマイコンRX130とRX231/RX230は市場で大成功を収めてきました。新製品のRX261/RX260は最新のRX CPUコアを搭載し、性能と周辺機能を強化することで、お客様のご要望にお応えします。ルネサスは、独自のコア技術と長年にわたる革新性、特許技術などを強みに、RXファミリをご利用いただいている世界中のお客様と素晴らしい関係を築いてきました。RXファミリは業界で唯一無二の地位を確立しており、今後もRX製品の開発を推進してまいります。」

RX261/RX260グループの特長(*はRX261のみ)

  • RXv3コア搭載、64MHz動作時355 CoreMark
  • メモリ:256KB/384KB/512KBコードフラッシュ、8KBデータフラッシュ、128KB SRAM
  • 低消費電力(アクティブモードで69μA/MHz、スタンバイモードで1μA/MHz)
  • 優れた耐水性を実現できるタッチセンサIP(CTSU2SL)
  • セキュリティIP(RSIP-E11A)*:AES、ECC、SHA暗号エンジン、真正乱数発生器、鍵管理機能など
  • その他周辺機能:Full-speed USB(ホスト/ファンクション)*、CAN FD*、UART、I2C、SPI、12ビットA/Dコンバータ、8ビットD/Aコンバータ、コンパレータ、PWMタイマ、ローパワータイマなど
  • 動作範囲:1.6V~5.5V、-40℃~85℃/105℃
  • パッケージ:48/64/80/100ピンLFQFP、48ピンHWQFN
  • 5V電源サポート:高ノイズ耐性、広いアナログ入力ダイナミックレンジ

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、RX261/RX260グループと多彩なデバイスを組み合わせ、CAN FD対応の業務用タッチパネルや、ポータブルサーマルプリンタなど、幅広いウィニング・コンビネーションを提案します。ウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせ、あらかじめエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。他にも、さまざまなアプリケーション向けに400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらからご覧ください。
https://www.renesas.com/win

RX261および評価キットの詳細については、こちらをご覧ください。www.renesas.com/RX261
RX260の詳細については、こちらをご覧ください。www.renesas.com/RX260
ルネサスの静電容量タッチキー製品全般については、こちらをご覧ください。

以 上

(注1)EEMBCのCoreMark®ベンチマークで、組み込みシステムのCPUの性能を測定

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする