メインコンテンツに移動

概要

説明

パートナーOS対応デバッグプラグインは、統合開発環境e2 studio上でリアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする機能です。本機能は、e2 studioに標準搭載されています。リアルタイムOSの再構築が不要で、オーバヘッドもありません。(デバッグ用パッチなどは不要です)

特長

  • タスク(スレッド)やセマフォなどリソースの状態参照
  • スタック使用量のグラフ表示(ThreadXのみ)
  • プログラム実行中、リアルタイムに表示を更新可能
  • Learn More

リリース情報

ターゲットデバイス

詳細情報

機能

リソース情報参照

  • タスク(スレッド)やセマフォなどリソースの状態参照
  • スタック使用量のグラフ表示(ThreadXのみ)
  • プログラム実行中、リアルタイムに表示を更新可能

動作環境

項目 内容
ホストマシン 製品の動作環境をご参照ください
統合開発環境 e2 studio V6.0以降
対応デバッガ e2 studio V6.0以降に対応したルネサス製シミュレータデバッガ、
エミュレータ(ルネサス製 E1, E20, E2エミュレータLiteおよびSEGGER Microcontroller社製J-Link)

対応リアルタイムOS

リアルタイムOS マイコン コンパイラ
製品名および社名 バージョン
Smalight OS (マクセルシステムテック株式会社製) V3.10 RXファミリ RXファミリ用C/C++コンパイラ(CC-RX) V2
µC/OS-III (Micrium社製) V3.04 RXファミリ RXファミリ用C/C++コンパイラ(CC-RX) V2
embOS (SEGGER Microcontroller社製) Version 3.90 RXファミリ IAR V2.42, 2.60
Version 4.00 RXファミリ RXファミリ用C/C++コンパイラ(CC-RX) V2
ThreadX (Express Logic社製) Version 5.7 Renesas Synergy GCC ARM Embedded 4.8 , 4.9

*. Smalightはマクセルシステムテック株式会社の登録商標です。
*. µC/OS-IIIはMicrium社の商標です。
*. embOSはSEGGER Microcontroller社の登録商標です。
*. ThreadXはExpress Logic社の登録商標です。