メインコンテンツに移動

RoXソフトウェア・デファインド・ビークル・プラットフォーム

ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)開発向けのR-Car Open Access(RoX)プラットフォームは、ルネサスとルネサスのパートナーが提供する多様な開発ツール、ソフトウェアライブラリ、サンプルソフトウェア、リファレンスボード、スターターキットを統合したことにより、信頼性の高いSDV開発を簡素化し、加速します。

画像

FLEXIBLE

OSSベースと商用SWベースの2種

  • OSSと標準APIを使用したオープンプラットフォーム
  • カスタムソリューション用のターンキーSW
  • 量産車のためのリファレンスSWスタック
  • 事前統合済み、事前検証済みのSWスタック

AGILE

シームレスな開発と展開

  • Time to Marketを削減
  • OTAによるクラウドベースの迅速なpre/post実装
  • クラウドプラットフォーム上のデジタルツイン

SCALABLE

SoCとMCUの共通プラットフォーム

  • あらゆる車両レベルと顧客ニーズに対応
  • 開発資産の高い再利用性

TOOLING

統合DevOpsツールプラットフォーム

  • IDE、VPF、AIワークベンチを統合
  • AIツールとソリューションのためのAI Gigafactory
  • デスクトップおよびクラウドベースのプラットフォームをサポート

クラウド上のAI開発環境であるRoX AI Workbenchと、R-Carの機能を仮想的に模擬したシミュレーション環境RoX Virtual Platformを使用して、ハードウェアが手元に届く前にソフトウェアの開発を開始できます。オープンソースOSベースのRoX Whiteboxには、アプリケーション開発を開始するためのリファレンスアプリケーションが含まれています。RoX License(近日公開予定)は、ルネサスのパートナーが提供する商用OSをベースにした事前検証済みのソフトウェアスタックが含まれます。これらを組み合わせることで、開発者は早期にソフトウェアを開発、評価、統合し、実装することができます。 RoXソフトウェア開発キット(SDK)RoXリファレンスボードは、使用するR-Carデバイスに合わせて適切なものを選択してください。

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
マルチデバイス同期デバッグ&トレースツール
複数のデバイスのCPU上で協調動作するSWで発生する問題の解析や原因特定を容易にするツール。
IDE and Coding Tool ルネサス
マルチデバイス用分散処理ソフトウェア
アプリケーションが持つ機能を複数のSoCやマイコン内部のCPUやHWIPへ分散配置しハードウェアが持つ性能を最大限引き出すソフトウェアです。
Solution Toolkit ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
R-Car向けe² studio
ADASおよび自動運転のための統合ソフトウェア開発環境。 コンピュータービジョンやディープラーニング(深層学習)アルゴリズムのソフトウェア開発を容易にする革新的なオープン開発環境。
IDE and Coding Tool ルネサス
ソフトウェア開発向け高速シミュレータ
QEMUをベースとする高速なシミュレーション環境です。
Simulator ルネサス
Hybrid Compiler (HyCo)
SoCの世代を超えて共通化
Compiler/Assembler ルネサス
IE850A
RH850ファミリ用エミュレータ。外部トレース(Aurora トレース)対応。
Emulator ルネサス
RH850, R-Car ファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target for Virtual Platform]
Embedded Target for RH850 Virtual Platformは、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、Simulinkと仮想環境にて連携検証を行える開発環境です。
Model-Based Development ルネサス
マルチコア同期デバッグ&トレースツール
R-Carの複数のハードウェアリソースが相互に影響して発生する問題の解析や原因特定を容易にするツール。
IDE and Coding Tool ルネサス
R-Car DNN Compiler
深層学習モデルのR-Car V4H向けプログラム最適化を自動で適用するDNN Compiler
Compiler/Assembler ルネサス
R-Car DNN Simulator
深層学習モデルのR-Car向けプログラムに対する高速シミュレータ
Simulator ルネサス
R-Car NAS(Neural Architecture Search)
R-Car上で高効率に動作する深層学習モデルを自動で設計するツール
Model-Based Development ルネサス
R-Car S4 Whitebox SDK
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。全てのソフトウェアはFoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されます。
Software Package ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
RoX AI Workbench
ルネサスR-Car SoCプラットフォームのAIモデルやアプリケーションの開発・検証が可能なクラウド環境へウェブブラウザ経由でアクセスできます。
Software Package ルネサス
RoXソフトウェア開発キット
RoX SDKは、R-Car SoC向けソフトウェアのeasy-to-startとeasy-to-useを実現する利便性の高い開発フレームワークです。
Software Package ルネサス
RoX Virtual Platform
次世代自動車における車載ソフトウェア開発を加速する RoX Virtual Platform (VPF)
Simulator ルネサス
バーチャルターンキープラットフォーム
バーチャルターンキープラットフォームは、「仮想開発環境R-Car Virtual Platform(VPF)」上に、ソフトウェアライブラリやサンプルコードなど動作検証済みの「ソフトウェア開発キット(R-Car SDK)」を搭載したものです。
Solution Toolkit ルネサス
GPU(Graphics Processing Unit)有無の3Dサラウンドビュー
GPUバージョン(R-Car H3 / M3) • 4x 2MP @ 30fps入力 • 4k @ 60fps出力 • 適切な色調和 • 動的な3Dボウル、動的なブレンドゾーン • 透明自動車(歴史的見地) • 検知機能IMRバージョン(R-Car V3H / V3M) • 4x 2MP 30fps入力
Software Package Cogent Embedded Inc.
コネクテッドカー向けアプリケーション配信管理システム AosEdge Platform
コネクテッドカーの新たなUX(ユーザーエクスペリエンス)を提供するソフトウェアを配信・運用できるV2C(Vehicle to Cloud)プラットフォーム「AosEdge」
Software Package EPAM Systems, Inc.
車載SOC向け開発コンサルティング
R-Carオンラインコンサルテーションは、R-Car V3HおよびR-Car V3Mに関するさまざまな相談を受けられるサービスです。R-Carを初めて検討されるお客さまの相談や、R-Carを使った画像認識やディープラーニングの学習や評価環境の構築などお客さまの状況に合わせて、さまざまな解決策を提案します。この車載SOC向け開発コンサルティングサービスにより、お客さまの導入期間の短縮や課題の早期解決に貢献します。
Software Package Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd.
マルチデバイス用協調シミュレーション環境
個別のデバイス用に提供していたシミュレータ群を統合し、連携動作を可能とした、マルチデバイスの動作シミュレーション環境です。
Simulator MathWorks, Australian Semiconductor Technology Company, Synopsys
INTEGRITY® RTOS
INTEGRITY® RTOSは分割のアーキテクチャ中心に構築されており、完全な信頼性、絶対的な安全性、最大のリアルタイム性能を用いた組込みシステムを提供します。
Software Package Green Hills Software LLC
R-Car V3H & R-Car V3M向けのISPソリューション
R-Car V3x ISPソリューション、ISPパイプライン • 生データ補正 • レンズ補正 • 騒音低減 • デモザイク処理 • 露出制御 • ホワイトバランス • 色補正 • 色空間変換:RGBまたはYUV出力PCチューニングツール • リアルタイムチューニング • オフラインチューニング
Software Package Cogent Embedded Inc.
QNXのASILリアルタイムオペレーティングシステム
BlackberryはASILに準拠したRTOSおよびBSPスタックで、ルネサスR-Car V3H & R-Car V3M向けに最適化されています。
Software Package QNX
OpenCLおよびSYCL使用のR-Carハードウェア
ルネサスR-Car開発者向けのCodeplayソリューション。R-Car™用のComputeSuiteによって、OpenCLやSYCLを使用して開発者によるR-Carハードウェア上でのアプリケーションを高速化します。
Software Package Codeplay Software
RT-RK - Expertise on Renesas' Computer Vision and CNN
Consulting and services on computer vision and machine learning to optimize the performance of Tier 1 and OEM algorithm on Renesas products
Software Package RT-RK
SVNet, Deep Learning Embedded Software by STRADVISION
SVNet is a deep learning and camera-based embedded perception software for ADAS and Autonomous Vehicles use cases. There are millions of vehicles powered by SVNet from Level 2 ADAS to Level 4 Autonomous Vehicles in the production pipeline in Germany and China.
Software Package StradVision, Inc.
28件

ニュース&ブログ