メインコンテンツに移動

概要

説明

昨今、自動運転車開発の加速や、クルマを魅力的に差異化する新しい機能を開発するため、車載情報システムにおけるソフトウェア開発はますます大規模・複雑化しています。車載ソフトウェア開発への新規参入も増加している一方で、優秀で専門性の高いエンジニアの確保や、車載特有の開発環境の整備が急務となっています。そこでルネサスは、Automotive Grade Linux (AGL) やGENIVI®といったオープンソースコミュニティにおいて標準化が進む車載Linuxプラットフォームを容易に構築でき、高い拡張性をもち幅広い用途に使用可能な、車載ソフトウェア開発用の「R-Carスタータキット」を開発しました。

車載として高いコンピューティング性能を有するハードウェアを使用して、最先端のオープンソースソフトウェアを活用できるため、”プロフェッショナル・コミュニティ”のエンジニアは、1人1台を手元に置くことで、高度で専門性の高いソフトウェア開発に専念でき、新しい車載コンピューティングシステムを早期に実現することが可能です。

R-Car H3e-2G スタータキット Premier (RTP8J779M1ASKB0SK0SA003)

車載最高レベルの演算性能と強力なコンピューティング・ライブラリをサポートし、究極の車載コンピューティング開発環境を実現。

旧スタータキットシリーズ (EOL)

”サポート”章を参照ください。

特長

  • ”プロフェッショナル・コミュニティ”に向けて、オープンな車載Linux環境を容易に実現可能
  • 車載Linux環境を、新規参入のエンジニアでも容易に実現できるよう設計し、低価格のため1人1台の入手が可能。
  • 先進的なHMIソフトウェアや、コグニティブ・コンピューティングを支援する強力なコンピューティング・ライブラリを提供し、車載実績のあるQNX®のリアルタイムOSなどをサポート。専門性の高いプロフェッショナル・コミュニティに向けた車載ソフトウェアの開発プラットフォームとして有用。
  • 高い拡張性を有するため、幅広い車載コンピューティング用途に使用可能
  • 車載コンピューティング開発に必要な周辺インタフェースを実装。さらにR-Carのすべての周辺端子を使用できる440ピンの拡張ポートを用意し、シンプルな最先端のコンピュータービジョン開発環境から、統合コクピットのような大規模システムのプロトタイピングまで、幅広いコンピューティング用途で利用可能。.

製品仕様

  • CPU
    • R-Car スタータキット Pro(R-Car M3搭載)
      • Arm®Cortex®-A57 (Armv8) 1.7 GHz dual core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.3 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • memory controller for LPDDR4 2GB in 2 channels, each 32-bit wide
    • R-Car スタータキット Premier(R-Car H3搭載)
      • Arm Cortex-A57 (Armv8) 1.5 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
    • R-Car スタータキット Premier(R-Car H3e-2G搭載)
      • Arm Cortex-A57 (Armv8) 2.0 GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 48K/32K, L2 cache 2MB
      • Arm Cortex-A53 (Armv8) 1.2GHz quad core, with NEON/VFPv4, L1 cache I/D 32K/32K, L2 cache 512K
      • Memory controller for LPDDR4 4GB in 2 channels, each 64-bit wide
    • three-dimensional graphics engine
    • video processing unit
    • 3 channels display output
    • 6 channels video input
    • SD card host interface
    • USB3.0 and USB2.0 interfaces
    • CAN interface
    • Ethernet AVB
    • PCI Express interface
  • メモリ
    • internal 384KBytes system RAM
    • 64 MBytes HyperFlash™
    • 16 MBytes QSPI flash
    • 8/32/64/128 GBytes eMMC
    • microSD card slot
  • 端子
    • CN1 expansion connector 440pin
    • CN2 QSPI flash module
    • CN3 debug JTAG
    • CN4 HDMI
    • CN5 USB 2.0
    • CN6 push-pull microSD card socket
    • CN7 Ethernet connector RJ45
    • CN8 LINE out
    • CN9 MIC input
    • CN10 debug serial
    • CN11 CPLD programming JTAG
    • CN12 debug serial
    • CN13 main power supply input (5V DC)
    • CN14 CPU fan
  • ボード仕様
    • Dimensions: 100mm × 100mm
    • Height: 57mm (with FAN)
    • External power supply 5V / 4A-8A, ripple & noise (Vp-p) full load 200mV

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 2.74 MB
マニュアル-ハードウェア ログインしてダウンロード PDF 13.96 MB
回路図 ログインしてダウンロード PDF 22.29 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
コネクテッドカー向けアプリケーション配信管理システム AosEdge Platform
コネクテッドカーの新たなUX(ユーザーエクスペリエンス)を提供するソフトウェアを配信・運用できるV2C(Vehicle to Cloud)プラットフォーム「AosEdge」
Software Package EPAM Systems, Inc.
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ログインしてダウンロード ZIP 17.77 MB
ボード記述ファイル ログインしてダウンロード HTM 50 KB
ソフトウェア/ツール-その他
ソフトウェア/ツール-その他
4件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング