メインコンテンツに移動

概要

説明

RH850/P1H-Cマイコンは、2ユニットの32ビットRH850G3Mロックステップコア, コードフラッシュ, データフラッシュ, RAMモジュール, DMAコントローラ, 車載アプリケーションに使われる多様な通信インタフェース, A/Dコンバータ, タイマユニットなどの機能を持ち、機能安全ISO26262に準拠した車載アプリケーションに最適です。

特長

  • CPU: G3M core, Max. 240MHz
  • Voltage: 3V to 3.6V
  • Package: 292 to 404-pin FBGA
  • Memory: SRAM Max. 1.5MB, Program Flash Max. 10MB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 37, Watchdog Timer (ch) x 2, STM x 2unit, GTM(ARU, CMU, TBU, MCFG, ICM, CMP, MON, DTMx3unit,MCSx2unit)
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 40
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 16 MHz
  • Others: PLL, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • Chassis & Safety

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore]
Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
Model-Based Development ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Flash Access Driver (FAD)
The Flash Access Driver (FAD) provides simple operation as an API (FAD function) to handle flash memory operations by calling the FAD functions within the application.
On-chip Flash Memory ルネサス
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
8件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 56.20 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 9.43 MB
3件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター