R-Car S4 Reference Board/Spider
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスおよびゲートウェイのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。
R-Car S4 Whitebox SDKは FoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されるため、トライアルから先行開発まで幅広く利用できます。 また、主にオープンソース(*)で構成されるため、ユーザは自由にソースコードの改変が可能で、255社以上のR-Car コンソーシアムパートナーのソフトウェアソリューションへの置き換えも可能です。
FOTA (Firmware update Over-The-Air), SOTA (Software update Over-The-Air), IPS (Intrusion Prevention System), IDS (Intrusion Detection System)やリソースモニタリングなどのサンプルアプリケーションがR-Car S4 Whitebox SDKに用意されています。ユーザはセントラルゲートウェイの機能テストや試作を容易に行えます。
(*)TOPPERS/ATK2とTrampoline OSはAUTOSAR仕様に基づいたソフトウェアでそのソースコードはGitHub上で公開されております。商用目的でこれらのソフトウェアを利用する場合はAUTOSARおよび開発元のコミュニティの利用規約に準拠ください。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ソフトウェア | PDF 1.95 MB | |
アプリケーションノート | PDF 7.19 MB | |
ガイド | PDF 863 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.21 MB | |
4 items
|
新しいE/Eアーキテクチャへの対応を実現するため、車載ゲートウェイアプリケーション用のハードウェア、ソフトウェアを完備した開発環境を提供します。
R-Car S4は、クラウド通信と安全な車両制御を両立するために、高いコンピューティング性能と豊富な通信機能を搭載しています。従来、R-Car S4用には、評価ボードとソフトウェアを完備した開発環境「R-Car S4 Reference Board」を提供しておりましたが...
ニュース | 2024年6月20日 | ||
ブログ | 2023年7月22日 | ||
ニュース | 2023年7月11日 | ||
ブログ | 2023年2月1日 |