メインコンテンツに移動

概要

説明

R-Car S4は、E / Eアーキテクチャがドメインとゾーンに進化する際に必要とされる、高性能かつ、複数の多様な高速ネットワークに対応し、高いセキュリティ機能と高い機能安全レベルを備えたCar Server / CoGWの導入を可能にします。R-Car S4は、第3世代のR-CarやRH850用に開発されたソフトウェアを最大88%再利用することができます。各種ドライバやLinux BSP、ハイパーバイザなどの基本ソフトウェアを含むソフトウェアパッケージも提供し、リアルタイムコアを含むR-Car S4用ソフトウェア開発をサポートします。

特長

  • 1.2GHz Cortex A55コアを8個、1.0GHz Cortex R52コア(ロックステップ)を1個、400MHz RH850 G4MHコア(ロックステップ)を2個搭載により、最大45,000DMIPSのアプリケーション処理性能と最大9,000DMIPSのリアルタイム性能を実現します。
  • CAN FD×16、LIN×16、SENT×8、FlexRay×1、2× 2-lane PCIe 4.0を含む豊富な車載インタフェースにより、車内外の多様なコネクティビティを実現します。
  • 2.5 Gbps帯域幅のイーサネットTSNスイッチを3ポート搭載し、車両内および外部との高速かつ低遅延の通信を実現します。
  • 8MB(メガバイト)SRAMを内蔵し、RH850 G4MHコアのコードを低遅延で実行可能にします。
  • 複数のハードウェアセキュリティモジュール(HSM)により、サイバ攻撃に対するセキュリティを強化します。
  • R-Car S4はISO-26262に準拠しており、ASILBおよびASILDに準拠した機能安全をサポートしています。

製品比較

アプリケーション

  • ビークルコンピュータ
  • コミュニケーションゲートウェイ
  • ドメインサーバー
  • アプリケーションサーバー

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

重要
R-Car S4 SDK download guide material (PDF)を参照の上、必要なパッケージをダウンロード、使用ください
注目のドキュメント
R-Car S4 開発環境ガイド (PDF | English, 日本語)

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
マルチコア同期デバッグ&トレースツール
R-Carの複数のハードウェアリソースが相互に影響して発生する問題の解析や原因特定を容易にするツール。
IDE and Coding Tool ルネサス
バーチャルターンキープラットフォーム
バーチャルターンキープラットフォームは、「仮想開発環境R-Car Virtual Platform(VPF)」上に、ソフトウェアライブラリやサンプルコードなど動作検証済みの「ソフトウェア開発キット(R-Car SDK)」を搭載したものです。
Solution Toolkit ルネサス
RoX Virtual Platform
次世代自動車における車載ソフトウェア開発を加速する RoX Virtual Platform (VPF)
Simulator ルネサス
R-Car向けe² studio
ADASおよび自動運転のための統合ソフトウェア開発環境。 コンピュータービジョンやディープラーニング(深層学習)アルゴリズムのソフトウェア開発を容易にする革新的なオープン開発環境。
IDE and Coding Tool ルネサス
コネクテッドカー向けアプリケーション配信管理システム AosEdge Platform
コネクテッドカーの新たなUX(ユーザーエクスペリエンス)を提供するソフトウェアを配信・運用できるV2C(Vehicle to Cloud)プラットフォーム「AosEdge」
Software Package EPAM Systems, Inc.
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
マルチデバイス同期デバッグ&トレースツール
複数のデバイスのCPU上で協調動作するSWで発生する問題の解析や原因特定を容易にするツール。
IDE and Coding Tool ルネサス
マルチデバイス用協調シミュレーション環境
個別のデバイス用に提供していたシミュレータ群を統合し、連携動作を可能とした、マルチデバイスの動作シミュレーション環境です。
Simulator MathWorks, Australian Semiconductor Technology Company, Synopsys
ソフトウェア開発向け高速シミュレータ
QEMUをベースとする高速なシミュレーション環境です。
Simulator ルネサス
マルチデバイス用分散処理ソフトウェア
アプリケーションが持つ機能を複数のSoCやマイコン内部のCPUやHWIPへ分散配置しハードウェアが持つ性能を最大限引き出すソフトウェアです。
Solution Toolkit ルネサス
R-Car S4 Whitebox SDK
R-Car S4 Whitebox SDKはコネクテッドサービスのアプリケーション開発を加速させる統合開発プラットフォームです。全てのソフトウェアはFoC (Free of Charge)ライセンスでall-in-one packageとして提供されます。
Software Package ルネサス
RH850, R-Car ファミリ用モデルベース開発環境 [Embedded Target for Virtual Platform]
Embedded Target for RH850 Virtual Platformは、Simulink®モデルからターゲットデバイスの周辺コードを生成し、Simulinkと仮想環境にて連携検証を行える開発環境です。
Model-Based Development ルネサス
RoXソフトウェア開発キット
RoX SDKは、R-Car SoC向けソフトウェアのeasy-to-startとeasy-to-useを実現する利便性の高い開発フレームワークです。
Software Package ルネサス
13件

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

ボード&キット

ビデオ&トレーニング

e2 studioを用いたR-Car上で動作するLinuxアプリケーションのデバッグ方法 – 解析ツールETM 使用

指定するキャプチャアドレス範囲内の各処理及びその時間帯のトレースデータをR-Car用e² studioの”ETM Call Flow Trace”ウインドウに表示する方法を紹介します。

Video List

ニュース&ブログ

SDV開発を加速する、商用利用可能なソフトウェアを備えたR-Car Open Access(RoX)プラットフォームを提供開始 ニュース 2024年6月20日
Accelerate Your Automotive Innovations with the R-Car S4 SoC Low-Cost Evaluation Board Starter Kit ブログ 2023年7月22日
車載コミュニケーションゲートウェイ用のソフトウェア開発を加速する開発ボード「R-Car S4 Starter Kit」を発売 ニュース 2023年7月11日
車載コミュニケーションゲートウェイ用SoCに求められる、高性能と低消費電力の両立、高速起動やセキュリティなどの技術を開発 ニュース 2023年2月22日
コネクテッド/ゲートウェイアプリ開発者必見!誰でも簡単スタート、ルネサスの新開発環境"R-Car S4 Whitebox SDK"のご紹介 ブログ 2023年2月1日
車両SW開発におけるシフトレフトを実現するVirtual Platform Co-simulation ブログ 2022年11月25日
車載向けソフトウェアのリモート開発環境に対する取り組み ブログ 2022年9月15日
R-Car S4向けマルチコアデバッグ&トレースツール ブログ 2022年5月11日
Renesas next generation Automotive Vehicle Computer VC4 – R-Car Ecosystem パートナーとのWinning comboソリューション ブログ 2022年4月26日
R-Car S4/PMICコミュニケーション・ゲートウェイ / カー・サーバー・ソリューション ブログ 2021年10月15日
次世代の車載中央コンピュータ向けに、新開発のゲートウェイ用SoC「R-Car S4」とPMICを組み合わせた車載ゲートウェイソリューションを発表 ニュース 2021年10月6日
最新のE/Eアーキテクチャーへの移行をサポートするルネサスの貢献 ブログ 2021年2月25日