メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

R-Car S4は、クラウド通信と安全な車両制御を両立するために、高いコンピューティング性能と豊富な通信機能を搭載しています。従来、R-Car S4用には、評価ボードとソフトウェアを完備した開発環境「R-Car S4 Reference Board」を提供しておりましたが、より安価で入手しやすいボードへのニーズの高まりに応えてR-Car S4 Starter Kitを開発しました。これにより、カーサーバ、コミュニケーションゲートウェイ、コネクティビティモジュールなどの初期評価を容易にスタートできるようになり、アプリケーション開発を加速します。

特長

  • ”プロフェッショナル・コミュニティ”に向けて、オープンな車載Linux環境を容易に実現可能
  • 車載Linux環境を、新規参入のエンジニアでも容易に実現できるよう設計し、低価格のため1人1台の入手が可能。
  • 1.2GHz Cortex A55コアを8個、1.0GHz Cortex R52コア(ロックステップ)を1個、400MHz RH850 G4MHコア(ロックステップ)を2個搭載。
  • Ethernet TSN x 2
  • CAN FD x2, LIN x 1
  • 128GiB UFS
  • 64MiB Quad SPI flash memory

製品仕様

  • CPU
    • Eight 1.2 GHz Cortex A55 cores, one 1.0 GHz Cortex® R52 dual core (lock-step) and two 400 MHz RH850 G4MH dual cores (lock-step)
  • メモリ
    • LPDDR4X (4GByte)
    • QSPI (64MByte)
    • UFS memory (128GByte)
    • uSD-card socket x1
  • 端子
    • CN1 RJ45 for ETNB0 (100BASE-TX)
    • CN2 SoC Debug 1
    • CN3 Fan
    • CN5 Micro-SD card slot
    • CN7 LIN, 1 channel
    • CN8 Power input, 5V/4A
    • CN9 CAN-FD, 2 channels
    • CN10 SoC Debug 0
    • CN13 Micro-USB-B for dual-serial and configuration
    • CN18 Expansion connector (bottom)
    • CN21 Expansion connector (bottom)
    • CN23 Trace aux signals
    • CN24 Expansion connector (bottom)
    • CN30 PCIe root complex/downstream channel 0, 2 lanes
    • CN31 PCIe endpoint/upstream channel 1, 2 lanes
    • CN43 Remote (Power enable, Reset)
    • IC101 RJ45 for TSN0 (1000BASE-T)
    • IC104 RJ45 for TSN1 (1000BASE-T)
  • ボード仕様
    • Power input, 5V/4A
    • Dimensions 110 x 127 mm

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Vehicle Computer Generation 4

VC4 アクティブ
Evaluate next‑generation automotive E/E architectures using a high‑performance vehicle computer built around R‑Car S4.
推奨ドキュメント:

R‑Car S4開発ボード/Spider

RTP8A779F0ASKB0SP2S アクティブ

Spiderは、R‑Car S4ベースのシステムを評価する専用のリファレンスプラットフォームとして機能し、OS、デバイスドライバ、およびアプリケーション開発をサポートします。 新たなE/Eアーキテクチャをサポートする車載ゲートウェイアプリケーション向けに、ハードウェアとソフトウェアを統合した完全な開発環境を提供します。

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

eLinuxサイト

R-Car S4 Starter Kitボード情報やYocto Linux BSP/Hypervisor Xen BSPは、eLinux サイトより入手可能です。 “関連情報”章及び”ソフトウェア/ツール”章を参照ください。

購入問合せ


サポートコミュニティ

  1. R-Car S4SKでのGPIO信号計測方法について

    ... でGPIO出力を行い、その信号の計測をしたいと思っています。Y-ASK-RCAR-S4-1000BASE-T以下マニュアルなどを確認するとGPIOがEXIO connector ...

    2025年4月9日

ナレッジベース

  1. R-Car S4 Starter Kit のボードマニュアル、回路図はどこから入手できますか?

    ... 添付されています。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#document 適用製品 R-Car S4   English

    2023年11月14日
  2. R-Car S4 デバイスマニュアルはどこにありますか?

    ... ードしてください。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#document 適用製品 R-Car S4   English

    2023年11月14日
  3. 搭載デバイスが基板のどこに実装されているかドキュメントで確認する方法はありますか?

    ... ください。https://www.renesas.com/us/en/products/automotive-products/automotive-system-chips-socs/y-ask-rcar-s4-1000base-t-r-car-s4-starter-kit#documenthttps://elinux.org/R-Car/Boards/S4SK 適 ...

    2023年11月14日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。