E2エミュレータ/E2エミュレータLiteとターゲットボードを接続するためケーブルを2つ紹介しています。
1つ目は、ターゲットボードに搭載したCortex 20Pinコネクタへの接続に使用することができる20-20 pinケーブルです。2つ目は、ターゲットボードに搭載したCortex 10Pinコネクタへの接続に使用することができる20-10pinケーブルです。
つぎに、E2エミュレータ/E2エミュレータLiteで使用できるRAファミリMCU用のアイソレータボードを紹介しています。
このアイソレータボードは、JTAG、SWD通信の両方をサポートしているため、ターゲットMCUの仕様に合わせて使用することができます。アイソレータボードを使用することにより、絶縁、ノイズ除去、信号の回り込み防止などの効果が期待できます。
章のタイトル
00:00 Opening
00:04 RAファミリーのオプション製品紹介
00:10 RAファミリ向けオプション製品一覧
00:31 RTE0T00020KCAC0000J(20-20 Pinケーブル)の紹介
01:36 RTE0T00020KCAC1000J(20-10 Pinケーブル)の紹介
02:39 Isolatorの紹介