メインコンテンツに移動

RZ/V Embedded AI MPU

RZ/Vシリーズは、高いAI推論性能と低消費電力を両立したルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)-AI」を内蔵したマイクロプロセッサ(MPU)です。4K/30fps対応の高性能なイメージシグナルプロセッサ(ISP)を搭載したRZ/V2Mと、3Dグラフィックスエンジンと汎用性の高い周辺機能により幅広い用途にお使い頂けるRZ/V2L、そしてDRP-AIに加えOpenCVアクセラレータを追加し様々な画像処理装置の付加価値向上を実現するRZ/V2MAの3つの製品群があります。

AI Accelerator:DRP-AI

ルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」

OpenCV Accelerator

ルネサス独自の高いフレキシビリティが特長のDRP技術を生かしたOpenCVアクセラレータ

パートナーソリューション

RZ/Vシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。

RZ/V AI Apps & AI SDK​

AI SDKはRZ/V2HRZ/V2NRZ/V2L向けに提供しているソフトウェア開発キットです。学習済のサンプルAIアプリケーションにより各製品の評価ボードを使った迅速なAIアプリケーション開発を可能にします。

DRP-AI TVM​

AIフレームワーク(ONNX/PyTorch/TensorFlow)からのAIモデルをDRP-AI処理用のオブジェクトコードに変換するツールです。

主な応用分野

  • IPカメラ
  • セキュリティカメラ
  • リテール
  • ロジスティックス
  • 画像検査
  • Vision AI ゲートウェイ

注目の製品

製品概要主要ドキュメント
RZ/V2HDRP-AI3アクセラレータと高性能リアルタイムプロセッサを搭載したクアッドコアビジョンAI MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/V2Lルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/V2N高いAI性能と電力効率を両立する2カメラ入力対応、15TOPSクアッドコアビジョンAI MPUpdf_icon_for_table.png

仕様概要

 RZ/V2HRZ/V2NRZ/V2LRZ/V2MRZ/V2MA
Main CPUArm® Cortex®-A55 (1.8GHz) QuadArm Cortex-A55 (1.8GHz) QuadArm Cortex-A55 (1.2GHz) Dual/SingleArm Cortex-A53 (1.0GHz) DualArm Cortex-A53 (1.0GHz) Dual
Sub CPUArm Cortex-R8 (800MHz) Dual
Arm Cortex-M33 (200MHz) Single
Arm Cortex-M33 (200MHz) SingleArm Cortex-M33 (200MHz) Single------
AI AcceleratorDRP-AI3DRP-AI3DRP-AIDRP-AIDRP-AI
Image Processing AcceleratorDRP--- (*1)--- (*1)---DRP
DRAM-I/F2 x LPDDR4/4X-3200 32-bitLPDDR4/4X-3200 32-bitDDR3L-1333/DDR4-1600 16-bitLPDDR4-3200 32-bitLPDDR4-3200 32-bit
ISPArm Mali™-C55 ISPArm Mali-C55 ISP--- (*2)4K/30fps, HDR/3DNR, etc.---
Video CodecH.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264 Enc/Dec (2K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)
Graphics EngineArm Mali-G31 3D GPUArm Mali-G31 3D GPUArm Mali-G31 3D GPU2D GPU---
Camera-I/F4x MIPI® CSI-2® (4-lane)2x MIPI CSI-2 (4-lane)1x MIPI CSI-2 (4-lane)
1x Parallel
2x MIPI CSI-2 (4-lane)---
Display-I/F1x MIPI DSI® (4-lane)1x MIPI DSI (4-lane)1x MIPI DSI (4-lane)
1x Parallel
HDMI 1.4a---
Peripherals2x USB 3.2 (Gen2), 2x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe® (Gen3)1x USB 3.2 (Gen2), 1x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe (Gen3)2x USB2.0, 2x GbEther, 2x CAN-FD1x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen21x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen2
Package1368-pin FCBGA (19mm x 19mm, 0.5mm pitch)840-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)456-pin LFBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)
551-pin LFBGA (21x21mm, 0.8mm pitch)
841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)

(*1) OpenCV Accelerator機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI
(*2) 簡易ISP機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI

ユースケース

画像
RZ/V Series Use Case

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 3.63 MB
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 2.10 MB English , 简体中文
ガイド PDF 421 KB English
ホワイトペーパー PDF 848 KB English
5件

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.85]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Package ルネサス
3件

ビデオ

RZ/V2N Quad-Core 15TOPS Vision AI MPU Overview

The RZ/V2N is a vision AI microprocessor (MPU) featuring Renesas' proprietary AI accelerator (DRP-AI3), delivering up to 15TOPS AI performance with high power efficiency in a compact design. Its ability to support two-camera connections greatly improves AI accuracy and can simultaneously process different captured images with AI, making it ideal for AI camera and robotics applications.

イベント&ウェビナー