メインコンテンツに移動

RZ/V2NベースのRaspberry Pi シングルボードコンピュータ

概要

説明

ビジョンAIは、これまで十分なサービスを受けられなかったさまざまな既存市場に急速に拡大しています。 ビジョンAIアプリケーションの需要はますます高まっており、最大4K解像度のMIPI-CSI2カメラ入力と、膨大な量の画像・映像データを前処理・後処理して分析するための強力で効率的なAIエンジンが必要とされています。 このアプリケーション主導型システムは、コンパクトなRaspberry Pi®シングルボードコンピュータ(SBC)でファンレス動作を維持しながら、前例のない電力効率で卓越したVision AI性能を提供します。 幅広いインタフェースにより、多様なセンサ接続と安定なネットワーク通信のオプションが保証されます。

このシステムのメリット:

  • 高性能1.8 GHzクワッドコアArm® Cortex®-A55 MPU
  • デュアル4レーンMIPI-CSIカメラ入力
  • 要求の厳しいアプリケーションのための高速AI推論(DRP-AI)
  • 高速ネットワーク接続用2Gbitイーサネット
  • ファンレス動作による部品コストの削減とコンパクト設計

製品比較

アプリケーション

  • 最大2台の4Kカメラ入力を備えたハイエンドのビジョンAIアプリケーション
  • ロボット工学(医療、家庭、オフィスなど)
  • 産業用機器
  • スマートビジョン
  • セキュリティ/監視アプリケーション
  • 異常や故障を検知するスマートセンサ
  • IoTエッジアプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Connector Arrow.36 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU207 EU207 EU207 PMIC PMIC PMIC LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 eMMC eMMC eMMC SD Card SD Card SD Card MIPI CSI2 MIPI CSI2 MIPI CSI2 MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI Bi-directional Bi-directional.31 Bi-directional.32 Connector Arrow Connector Arrow.35 Bi-directional.37 Connector Arrow.38 Connector Arrow.40 USB-C.184 USB-C USB-C USB-C Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 5V 5V 5V Vertical Wire Bundle 5 5 5 Sheet.60 0.8 - 3.3V 0.8 - 3.3V 0.8 - 3.3V LINUX Console LINUX Console LINUX Console Bi-directional.63 M.2 Connector M.2 Connector M.2 Connector Bi-directional.66 PCIe Connector PCIe Connector PCIe Connector Bi-directional.68 Bi-directional.69 GBE Connector GBE Connector GBE Connector GBE Connector GBE Connector GBE Connector GBE PHY GBE PHY GBE PHY GBE PHY GBE PHY GBE PHY Bi-directional.74 Bi-directional.75 Bi-directional.76 Bi-directional.78 USB 2.0 Connector USB 2.0 Connector USB 2.0 Connector USB 3.0 Connector USB 3.0 Connector USB 3.0 Connector Bi-directional.81 Bi-directional.82 12V 12V 12V Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Wi-Fi/BLE Bi-directional.89 Bi-directional.90 Raspberry Pi SBC Raspberry Pi SBC Raspberry Pi SBC Board - Optional Extension Board Extension Board Extension Board DC/DC DC/DC DC/DC Board.317 Connector Arrow.97 Connector Arrow.98 Board.317.99 DC/DC DC/DC DC/DC VersaClock VersaClock VersaClock MIPI CSI1 MIPI CSI1 MIPI CSI1 Sheet.103 MPU MPU MPU LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 eMMC eMMC eMMC SDIO SDIO SDIO CSI1 + CSI2 CSI1 + CSI2 CSI1 + CSI2 DSI DSI DSI I²C I²C I²C UART UART UART SPI SPI SPI PCIe PCIe PCIe GBE0 + GBE1 GBE0 + GBE1 GBE0 + GBE1 USB 2.0 + USB 3.0 USB 2.0 + USB 3.0 USB 2.0 +USB 3.0
Exiting Interactive Block Diagram