概要
説明
ビジョンAIは、さまざまな既存市場と新興市場で拡大しています。 ビジョンAIアプリケーションには、最大4つのカメラ入力が必要で、それぞれが最大4K解像度をサポートし、安定なAIエンジンが必要です。 強力なビデオとAIのパフォーマンスは、大量の画像およびビデオデータの前処理、後処理、および分析に不可欠です。 このプラットフォームは、ハイエンドのVisionパフォーマンスと優れた電力効率を提供し、コンパクトで空冷ファンレスの動作を可能にします。 スケーラビリティのためのシステムオンモジュール(SoM)として、またはアプリケーション駆動型のシングルボードコンピュータ(SBC)として実装できます。
このシステムのメリット:
- 4 x 4レーンMIPI-CSIは、最大4つの同時ビデオストリームをサポートします。
- 最大80 TOPSの超高速ハードウェアAI推論(DRP-AI)により、Vision AIアプリケーションのニーズを満たします。
- 低消費電力により、空冷ファンレス動作が可能になり、部品のコストと基板サイズが削減されます。
製品比較
アプリケーション
- 最大4 x 4Kカメラ入力を備えたハイエンドビジョンAIアプリケーション
- ロボット
- 産業ビジョン機器
- セキュリティおよび監視アプリケーション
- 異常や故障を検知するスマートセンサ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
Wi-Fi/BLE
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
Load Switch
製品
VersaClock
製品
GreenPAK
製品
PMIC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
DC/DC
製品
Exiting Interactive Block Diagram