メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、高効率のモ ノリシック同期整流型降圧 DC/DC コンバータです。2.7V ~ 5.5Vの入力電源によって最大2Aの連続出力電流を供給できま す。ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用し、極めて 低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。1MHz または 2MHz のいずれかのスイッチング周波数で動作するため、優れ た過渡応答特性を有し、低インダクタンスのインダクタを使 用できます。安定性にも優れています。

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、効率を最大 化するために、rDS(ON) が極めて小さい MOSFET を内蔵して います。さらに、ハイサイド MOSFET が PMOS であるため、 ブート・コンデンサが不要であり、外付け部品点数が削減さ れます。本製品は 100% のデューティ・サイクルでも動作可能 です (@1MHz 品 )。 

高速負荷応答を実現するため、製品は PWM ( パルス幅変調 ) で構成され、これは出力ノイズと RF 干渉の低減にも役立ち ます。

これらの製品は、熱性能を向上するエキスポーズド・パッド を備えた省スペース型の 8 ピン 2mm x 2mmTDFN 鉛フリー・ パッケージで供給されます。コンバータ全体の占有面積は 64mm2 未満です。

特長

  • VIN範囲:2.7V~5.5V
  • 最大IOUT:1.5Aまたは2A
  • スイッチング周波数:1MHzまたは2MHz
  • 過電流・短絡保護機能
  • 過熱保護 / サーマル・プロテクション
  • 負電流保護
  • パワーグッドおよびイネーブル
  • 100% デューティ・サイクル (1MHz 品 )
  • 内部ソフトスタートおよびソフトストップ
  • VIN アンダーボルテージ・ロックアウトおよび VOUT 過 電圧保護
  • 最大 95% のピーク効率

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.28 MB English
カタログ PDF 10.21 MB
EOL通知 PDF 603 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models