メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46620は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、 SLG46620のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • 電源 1.8V(±5%)~5V(±10%)
  • 動作温度範囲:-40℃~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー

マクロセル概要

  • 8ビットSAR ADC(Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter:逐次近似型A/Dコンバータ)
  • ADC 3ビットPGA(Programmable Gain Amplifier:プログラマブル利得アンプ)
  • デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)x 2
  • アナログコンパレータ(ACMP)x 6
  • 2つの基準電圧(Vref)
  • 25のCombinatorial Look Up Tables(LUT):
    • 2ビットLUT x 8搭載
    • 3ビットLUT x 16搭載
    • 4ビットLUT x 1搭載
  • 1種類の組み合わせ機能マクロセル:
    • パターンジェネレータまたは4ビットLUT
  • デジタルコンパレータ/パルス幅変調器(DCMP/PWM)x 3、デッドバンド選択可能
  • カウンタ/遅延(CNT/DLY)x 10:
    • 14ビット遅延/カウンタ x 2
    • 14ビット遅延/カウンタ(スリープ/ウェイク)x 1
    • 14ビット遅延/カウンタ/有限状態機械 x 1
    • 8ビット遅延/カウンタ x 5
    • 8ビット遅延/カウンタ/有限状態機械 x 1
  • Dフリップフロップ/ラッチ x 12
  • パイプ遅延 x 2 - 16段/2出力
  • バンドギャップ x 2
  • エッジ検出器付きプログラマブルディレイ x 2
  • 内蔵オシレータ x 3
    • 低周波
    • リング
    • RC 25kHzおよび2MHz
  • パワーオンリセット(POR)
  • スレーブSPI

製品比較

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング