5L35023 VersaClock 3S Programmable Clock Development Kit
The DEV5L35023 programmable clock development kit is designed to support the 5L35023 VersaClock 3S device. It provides a convenient way of configuring and programming...
5L35023はVersaClock®プログラマブルクロックジェネレータで、低消費電力かつ、一般消費者用の高性能PCI Expressアプリケーション向けに設計されています。 5L35023デバイスは3つのPLLアーキテクチャ設計から成り、各PLLは個別にプログラム可能で、最大5つのユニーク周波数出力を実現します。
5L35023は、PPS(Proactive Power Saving)、PPB(Performance-Power Balancing)、ORT(Overshot Reduction Technology)、超低消費電力DCOなどの独自機能を内蔵しています。 OTPメモリを内蔵しているため、電源を入れた後、プログラミングを行わずにデバイスで設定を保持し、I²Cインタフェースから再度5L35023をプログラミングすることが可能です。
このデバイスはプログラマブルVCOとPLLソースの選択により、アプリケーションの要件に基づいた電力性能の最適化を可能にします。 また、LVCMOSとLPHCSLに準拠した3つのシングルエンド出力と2組の差動出力をサポートしています。 システムRTCの基準クロックとして、消費電流2μA以下をサポートする32.768kHzクロックに対応しています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
The DEV5L35023 programmable clock development kit is designed to support the 5L35023 VersaClock 3S device. It provides a convenient way of configuring and programming...
RZ/V2H AI MPU評価キット(RTK0EF0168C04000BJ)は、RZ/V2HクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードとEXPボードで構成されています。本評価キットはRZ/V2Hの標準ソフトウェアパッケージに対応しており、低消費電力AI推論,Video...
RZ/G3Sの評価に最適な評価ボードキットです。 RZ/G3S評価ボードキットは、SMARC v2.1規格に準拠したモジュールボード(SOM)と、キャリアボードで構成されています。
RZ/V2N AI MPU評価キット(RTK0EF0186C03000BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。CPUボードと拡張用EXPボード、更には2枚のサブボードで構成されています。本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
A brief introduction to IDT's (acquired by Renesas) VersaClock 3S programmable clock generator IC features, benefits, and applications. These clock timing devices provide an optimal combination of performance, power, and flexibility.
IDT's VersaClock 3S devices meet the performance requirements of widely used standards including PCI Express® Gen 1/2/3. These new devices are ideal for computing systems, digital cameras, IP set-top boxes, home entertainment, audio systems, multi-function printers, IoT gateways, small-business storage, smart devices, medical equipment, and automotive infotainment.
Related Resources
IDT、既存のソリューションと比較して最大で60%の エネルギー効率を実現する最新のクロックジェネレータを発表 | ニュース | 2017年8月14日 |