メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG59M1603V dual N-channel load switch is designed for power switching applications. The part comes with two 4.5A-rated MOSFETs switched on by two ON control pins. The turn-on time for each MOSFET is independently adjusted by an external capacitor.

特長

  • Optimized for high-current point-of-load applications
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD
  • 16mΩ RDSON while supporting 4.5A
  • Output voltage slew-rate control by an external capacitor
  • Over-temperature protection
  • Output discharge circuitry

製品比較

アプリケーション

  • Ideal for switching ON and OFF S0 +5.0 and 3.3V power rails with associated support circuitry discharges
  • Ideal for switching ON and OFF power rails 5.5V or less
  • Can use either channel up to 4.5A with a combined maximum current of 8.5A
  • Maximum load capacitance of 1000μF for each Channel Source terminal

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 253 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
アプリケーションノート PDF 911 KB
その他資料 PDF 282 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング