概要
説明
ルネサスのビジョンAIゲートウェイは、複数のカメラからのビジョンデータを専門的に管理し、高速なAI処理を行います。 豊富な周辺機能を持つAI MPUと最適化された電源システムを搭載し、高性能と低消費電力を実現し、ゲートウェイアプリケーションの価値を高めます。
このシステムのメリット:
- ビデオストリーム(H.264またはH.265)をデコードし、複数のAI推論を最小限のスイッチングオーバーヘッドで処理することにより、高速ビジョンAI処理を実現します。
- 100/1000MbpsのイーサネットプロトコルとUSB 3.1 Gen1(5Gbps)による高速接続のための高速ビジョンゲートウェイ機能をサポートします。
- PCI Express® 2.0(Gen2 / 2レーン)によるペリフェラル拡張機能を提供します。
- このMPUには電源シーケンシング制御機能が組み込まれているため、電源設計が簡素化され、信頼性が向上します。
- 高性能Wi-Fiモジュール、小型Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、LTE Cat-M1セルラIoTモジュールなど、さまざまな通信デバイスを統合します。
製品比較
アプリケーション
- AI機能搭載ゲートウェイ
- AI機能搭載ビデオサーバ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
ボード&キット
VersaClock
製品
Wi-Fi Module
製品
ボード&キット
Bluetooth 5.1 Module
製品
ボード&キット
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
LDO
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram