メインコンテンツに移動

概要

説明

US159-DA16200EVZ超低消費電力Wi-Fi Pmod™モジュールは、Pmod拡張機能を搭載した評価キットやマイクロコントローラボードにWi-Fi機能を追加することが可能です。 このボードでは、オンボードWi-Fiモジュール用に標準のPmod™ タイプ3A(拡張UART)接続が提供されています。

US159-DA16200EVZは、タイプ3A Pmod™コネクタを採用し、DA16200 システムオンチップをベースにしたDA16200MODモジュールを搭載しています。 US159-DA16200EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのクイックコネクトプラットフォームでIoTシステムを迅速に構築可能です。

特長

  • DA16200MODモジュール
    • チップアンテナ内蔵
    • Cortex-M4F+ @ 30-160 MHz
    • 802.11b/g/n無線PHY、2.4GHz
    • SoCはOSとTCP/IPスタックをフル稼働
    • メモリ: 256kB ROM、512kB RAM、8kB OTP、48B 保持メモリ、32Mb SPIフラッシュ
    • RF規制認証 – FCC、IC、CE、KC、TELEC、SRRC
    • Wi-Fi Alliance認証 – Wi-Fi CERTIFIED™ b、g、n、WPA™、WPA2™、WPA3™
    • 電源電圧3.3V
    • +20dBmレンジのブースターモード
    • 感度 -100dBm Rx
    • 超低消費電力、3つのスリープモード – 非接続(nA)、接続超低(μA)、接続超高速(μA)
  • 標準化されたタイプ3A Pmod™コネクタで拡張UARTインタフェースをサポート
  • コイン型電池(CR1220)を搭載し、バッテリ駆動も可能
  • ユーザソフトウェアのデバッグを支援するLED(D1)
  • 10ピン1.27mmピッチArm Cortex-Debugコネクタ(J2)により、ソフトウェア開発とデバッグをサポート

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.22 MB
アプリケーションノート PDF 2.86 MB
アプリケーションノート PDF 3.46 MB
データシート PDF 1.58 MB
アプリケーションノート PDF 3.18 MB
アプリケーションノート PDF 2.44 MB
アプリケーションノート PDF 2.35 MB English
アプリケーションノート PDF 483 KB
クイックスタートガイド PDF 1.12 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング