メインコンテンツに移動
表示
表示

説明

動的再構成プロセッサDRPとAI推論を高速化するAI-MACで構成されたAIアクセラレータ「DRP-AI」が高速なAI推論と低消費電力を両立し、ヒートシンクや放熱ファン無しでのリアルタイム画像AIを実現します。加えて、高いフレキシビリティが特長のDRP技術を活かしたOpenCVアクセラレータにより、AI推論の画像前処理に加えAI以外の画像処理も1チップで高速に実現することが可能です。
これらの特長により、監視セキュリティ・産業オートメーション・ヘルスケアなど、様々なビジョンAIアプリケーションにおいて機器の小型化、BOMコストの低減を実現します。

【アプリケーションの例】
画像検査ソリューション | 侵入検出ソリューション

特長

  • CPUとDDRメモリインタフェース
    • 2x Cortex-A53 (最大1.0GHz)
    • 32ビット LPDDR4-3200
  • ビジョンとAI
    • AI アクセラレータ; DRP-AI (1.0 TOPS/Wクラス)
    • OpenCVアクセラレータ (DRP)
  • ビデオとグラフィックス、ディスプレイ
    • H.265/H.264 マルチコーデック
      エンコード; H.265 最大2160p, H.264 最大1080p
      デコード; H.265 最大2160p, H.264 最大1080p
  • 高速インタフェース
    • 1x Gigabit Ethernet
    • 1x USB3.1 Gen1 Host/Peripheral
    • 1x PCIe Gen 2 (2レーン)
    • 2x SDIO 3.0
    • 1x eMMC 4.5.1
  • パッケージ: FCBGA (15x15mm, 0.5mmピッチ)

製品比較

 

アプリケーション

 
 

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50]
RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
Software Package ルネサス
RZ MPU Video Codec Library for RZ/V2MA
RZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V2MA向けに用意された Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。 
Software Package ルネサス
DRP-AI Translator [V1.85]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Package ルネサス
RZ/V2MA OpenCV Accelerator Support Package [V1.40]
RZ/V2MA向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
Software Package ルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
RZ/V Verified Linux Package [5.10-CIP]
RZ/V2L向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
7件

ソフトウェアダウンロード

 

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

適用されたフィルター

読込中
 
Vision AIに最適なマイクロプロセッサ RZ/V

ルネサスの独自DRP-AIアクセラレータに搭載することにより、最高な熱性能をお届けします。