メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA211605は、広い動作入力電圧範囲(4.5V~60V)と調整可能な出力電圧に対応したDC/DCステップダウン降圧レギュレータです。 最大0.5Aの出力電流を連続的に供給することができ、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションの性能を備えています。

RAA211605は、スイッチング周波数450kHzのピーク電流モード制御と軽負荷時のパルススキップモードを採用しています。 高速な過渡応答性能を実現します。 また、ソフトスタート回路とループ補償回路を内蔵し、設計の簡素化とBOMコストの最小化が可能です。

また、RAA211605は、サイクルごとの電流制限、入力電圧UVLO、出力電圧低電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を備えています。

RAA212605は、TSOT23-6パッケージで提供されます。

特長

  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜60V
  • 調整可能な出力電圧
  • 最大0.5Aまでの出力電流
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 600mΩのMOSFET内蔵
  • スイッチング周波数 450kHz
  • 軽負荷時のパルススキップモード
  • サイクルごとの電流制限
  • 入力電圧UVLOおよび出力電圧不足保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • TSOT23-6パッケージで提供

製品比較

アプリケーション

  • パワーメータ
  • バッテリ駆動デバイス
  • 分散型電源システム
  • 携帯型電動工具

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.60 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター