メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA211605DR0000BU board is designed to demonstrate and quickly evaluate the RAA211605, a DC/DC step-down regulator with 450kHz switching frequency.

The RAA211605 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 60V) and adjustable output voltage. It can deliver up to 0.5A continuous output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 60V VIN range
  • Convenient power conversion
  • Input voltage (VIN): 4.5V to 60V
  • Output voltage (VOUT): 3.3V
  • Max. output current: 0.5A

アプリケーション

  • Power meters
  • Battery powered devices
  • Distributed power systems
  • Handheld power tools

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.13 MB
データシート PDF 1.60 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 312 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター