「RZ/A」シリーズは、ルネサスMCUの使いやすさはそのままに、ルネサス独自のテクノロジとArm®エコシステムを 組み合わせた、リアルタイム性/高速起動に優れたRTOSベースのマイクロプロセッサ(MPU)製品です。特に第3世代のRZ/A3ULでは、CPU動作周波数1GHzの高速パフォーマンスによりグラフィックスおよび高負荷アプリケーションを迅速に処理できます。 RZ/A2Mには、高性能に加えて動的再構成可能プロセッサ(DRP)テクノロジが組み込まれており、組み込みAIアプリケーションのエンドポイントでのリアルタイムビデオ画像の前処理が可能です。RZ/A1グループでは最大10MBのSRAMをONチップで内蔵し、最大WXGAのグラフィクスを外付けSDRAMなしでバッファリングできます。
RZ/Aシリーズの詳しい特長はこちら:ルネサスRZ/A シリーズのご紹介 (PDF | English, 日本語)
RZ/A ソフトウェアパッケージ
カメラ入力、画像認識処理などの各種サンプルプログラム、デバイスドライバ、ミドルウェアを1つにしたパッケージです。
パートナソリューション
RZ/Aシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に投入することができます。
RZ/A スタートアップ
評価ボードの入手方法とソフトウェアのダウンロード・実行方法について案内します。
主な応用分野
- グラフィックス表示アプリケーション
- FA表示器
- 白物家電
- プログラマブルディスプレイ
- インターホン
- カメラ入力アプリケーション
- 白物家電
- 生体認証
- コミュニケーションロボット
- バーコードスキャナ
- 顔認証
注目の製品
製品 | 概要 | 主要ドキュメント |
---|---|---|
RZ/A3UL | CPU 1GHz動作64ビットHMI向け RTOS MPU | ![]() |
RZ/A2M | 4MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | ![]() |
RZ/A1H | 10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | ![]() |
RZ/A1M | 5MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | ![]() |
RZ/A1LU | 3MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | ![]() |
RZ/A1LC | 2MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU | ![]() |
仕様概要
RZ/A1H, RZ/A1M | RZ/A1LU | RZ/A1L | RZ/A1LC | RZ/A2M | RZ/A3UL | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU/Frequency | Cortex®-A9/400MHz | Cortex-A9/400MHz | Cortex-A9/400MHz | Cortex-A9/400MHz | Cortex-A9/528MHz | Cortex-A55/1.0GHz |
On-Chip RAM | 5MB/10MB | 3MB | 3MB | 2MB | 4MB | 128KB (w/ ECC) |
Supported Flash ROM | NOR, Serial (DDR*1), NAND | NOR, Serial (DDR) | NOR, Serial (SDR) | NOR, Serial (SDR) | NOR, Serial (DDR), NAND, HyperFlash, OctaFlash | Serial (DDR), OctaFlash |
RAM Interface | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM, HyperRAM, OctaRAM | DDR3L/DDR4, OctaRAM |
Graphics Engine | 2D (OpenVG) | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2D, Sprite Engine | Unavailable |
LCD Controller | VDC5 (2ch) | VDC5 (1ch) | VDC5 (1ch) | VDC5 (1ch) | VDC6 (1ch) | LCDC (1ch) |
Camera Interface | Digital (Parallel), Analog | Digital (Parallel) | Digital (Parallel) | Digital (Parallel) | Digital (Parallel/Serial: MIPI) | Digital (Serial: MIPI) |
JPEG Codec Unit | Available | Available | Unavailable | Unavailable | Available | Unavailable |
Connectivity | 2 x USB2.0 (FS/HS) 2 x SDHI 1 x 10/100base Ethernet | 2 x USB2.0 (FS/HS) 2 x SDHI 1 x 10/100base Ethernet | 2 x USB2.0 (FS/HS) 2 x SDHI 1 x 10/100base Ethernet | 2 x USB2.0 (FS/HS) 2 x SDHI 1 x 10/100base Ethernet | 2 x USB2.0 (FS/HS/OTG) 2 x SDHI (UHS-I) 2 x 10/100base Ethernet*2 | 1 x USB2.0 Host 1 x USB2.0 (Host/Function) 2x SDHI (UHS-I) 2 x 10/100/1000 Ethernet*2 |
Package | 256QFP, 324BGA, 256BGA*3 | 176QFP, 208QFP, 233BGA, 176BGA*3 | 176QFP, 208QFP, 176BGA*3 | 176BGA*3 | 324BGA*3, 272BGA*3, 256BGA*3, 176BGA*3 | 361PBGA*3 |
*1 Frequency limitations apply
*2 2ch can be used simultaneously
*3 For industrial/consumer use
ソフトウェア/ツールページ
タイトル | 分類 | Description | 会社名 |
---|---|---|---|
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit" | Software Package | RZ/A用ソフトウェア | Renesas |
Renesas RZ/A Software (GitHub) | Software Package | Renesas | |
統合開発環境 e² studio | IDE and Coding Tool | Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] | Renesas |
スマート・コンフィグレータ | Solution Toolkit | 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。[Support MCU/MPU: RL78, RX, RH850, RA, RZ] | Renesas |
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera | Solution Toolkit | Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] | Renesas |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display | Solution Toolkit | Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] | Renesas |
RZ/A Azure RTOS Samples (Azure RTOS) (GitHub) | Software Package | Renesas | |
USBドライバ | USB | マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ | Renesas |
セキュリティ | Security / Crypto | ルネサスは、基本的なセキュリティの概念から、鍵の取り扱いやクラウド接続などの高度なトピック、最終製品の量産とセキュアなファームウェアの更新まで、安全な通信アプリケーションの設計と実装についてお客様にご提案いたします。 | Renesas |
暗号ライブラリ | Security / Crypto | セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ | Renesas |
TES Guiliani | Solution Toolkit | 'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A | Renesas |