メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

外付けSDRAM無しでWXGAサイズ2画面分の画像表示に必要な画像情報を記録(フレームバッファとして使用)可能 です。 WVGAサイズ(800×480画素)表示であった当社従来品に対して外付けSDRAMを追加することなくWXGAサイズに拡大できるため、システムの小型化が図れ、SDRAM自体のコスト、実装面積、消費電力、ノイズ、長期安定供給等の課題も同時に解決できます。

特長

  • CPU: Cortex-A9 core, Max. 400MHz
  • Voltage: 3.3V/1.18V
  • Package: 324-pin FBGA, 256-pin LFBGA, 256-pin LFQFP
  • Memory: SRAM 10MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 2, 16-bit Timer (ch) x 5, Watchdog Timer (ch) x 1, Motor Control PWM Timer x 8
  • PWM: PWM Output x 16, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 8
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

  • Home Appliance
  • Healthcare
  • Security

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット
カメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1H用HMIソフトウェア開発キットです。
Software Package ルネサス
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット
Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
Software Package ルネサス
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera
Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
Solution Toolkit ルネサス
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
USBドライバ
マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ
USB ルネサス
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit"
RZ/A用ソフトウェア
Software Package ルネサス
RZ スマート・コンフィグレータ
RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
Solution Toolkit ルネサス
TES Guiliani
'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
SEGGER J-Link and J-Trace PRO
The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
Emulator SEGGER
10件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 49 KB English
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング