メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非、本製品にてRZ/A1Hの性能や機能をご体験ください。

RZ/A1Hを始める(RZ/A Start-up ページ)

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Product Note (2016年2月8日)

該当する製品:

全製品

注意事項:

CPUボードのUSBデカップリングコンデンサおよびVBUS電源回路は推奨できませんので、お客様のターゲットシステム設計向けに参照しないでください。

  • デカップリングコンデンサC1、C2、C4、C5、C6、C7、C9およびC10は推奨値ではありません。
  • RZ/A1Hがホストコントローラとして使用される時、VBUSラインに120uFより大きいコンデンサが必要です。
推奨:

お客様のターゲットシステム設計向けにはアプリケーションノート「Hi-Speed USB 2.0 基板設計ガイドライン (PDF)」を参照してください。
なお、アプリケーションノート中の表3、4についてはRZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

該当する製品:

CPUボード上の製品型名シールにD012221#01、D012221#02、D012221#03またはD012221#04の印字があるCPUボードが対象です。

注意事項:

抵抗R128、R152、R205およびR297が実装されている場合、USBは機能しますがUSB差動信号が劣化します。

推奨:

抵抗R128、R152、R205およびR297は22Ωの抵抗です。これらの抵抗を0Ωに置き換えると信号が改善されます。

画像
rsk-rza1-information-ja

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) 注1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • 推奨2GB以上。最低1GB以上(64ビット版Windowsでは2GB以上) 注2
  • ハードディスク空き容量2GB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows 7 / Windows 8 注2(記載のOS以外は対応しておりません)

注:

  1. IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
  2. Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • CPUボード
  • TFT LCDオプションボード
  • Pmod™互換カラーLCDボード(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • Segger J-LINK Liteデバッグエミュレータ (このJ-Linkは付随の評価ボード向けであり、それ以外のボードの評価や製品開発は使用できません。)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(マルチリージョン対応)
  • クイックスタートガイド

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 96.24 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 26.75 MB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1,043.55 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP English
5件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター