Evaluation Board Kit for RZ/G2UL MPU
RZ/G2ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
同梱物:
- RZ/G2ULC Module Board (SMARC2.1)
- Common Carrier...
RZ/A3ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/A3UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
なお、評価ボードはQSPI版とOctal-SPI版があり、それぞれについて オンチップデバッギングエミュレータ (J link lite)同梱版と非同梱版の2種類を用意しています。ご要望に合わせて選択ください。
RZ/A3UL Evaluation Board Kitは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。Microsoft のデバイス認定を取得しているため、安心してすぐIoT機器開発に着手することが可能です。
他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステムを実現できます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 3.77 MB | |
アプリケーションノート | PDF 9.08 MB | |
アプリケーションノート | PDF 5.16 MB | |
アプリケーションノート | PDF 247 KB | |
マニュアル-開発ツール | ZIP 4.27 MB | |
パンフレット | PDF 450 KB English | |
リリースノート | PDF 205 KB | |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 1.63 MB | |
8件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/A3ULソフトウェア開発キット お客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A3ULのソフトウェア開発キット
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
RZ/G2ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。
同梱物:
この動画では、TES Electronics SolutionsのGuiliani SDKに含まれ、Guiliani HMI frameworkの機能を示すGuilianiDemoをRZ/A3UL Evaluation Board Kit上で使用する方法を説明します。
00:00 Opening
00:37 Board, Software information
02:07 Board Configuration
02:24 Build and Run
関連情報: