メインコンテンツに移動

高速画像処理付きRTOSロボットコントローラ

概要

説明

ロボットアプリケーションが高度化するにつれて、リアルタイムの意思決定に対する要求はますます重要になっています。 リアルタイム・オペレーティング・システム(RTOS)と高速画像処理は、ロボットが迅速にデータを処理・解析し、迅速な意思決定と正確なタスク実行を可能にするために不可欠です。

高速画像処理機能を備えたこのRTOSロボットコントローラは、ロボットアプリケーションに高度な技術を提供し、産業用ロボットやロボット通信などのロボット・エンドポイントにおける人工知能(AI)機能を強化します。

このシステムのメリット:

  • インタフェースIC、タイミング、電力、音声を備えた高集積MPUにより、設計の簡素化、コスト削減、性能と信頼性の向上を実現します。
  • このMPUは、組み込みAI(e-AI)ベースの画像処理に対応するArm® Cortex®-A9 CPUを備え、高速画像処理を可能にします。
  • 画像データの前処理と特徴抽出を高速に行う独自のDRP技術を組み合わせ、画像認識とマシンビジョンのユニークなハイブリッドアプローチを提供します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
JP104: WEB Connector Arrow.95 Connector Arrow.100 Connector Arrow.34 Motor Control Unit Motor Control Unit Motor Control Unit DCIN (10-30V) DCIN (10-30V) DCIN(10-30V) Switching Regulator Switching Regulator Switching Regulator Connector Arrow Switching Regulator Switching Regulator Switching Regulator Connector Arrow.5 3.3V/700mA 3.3V/700mA 3.3V/700mA Connected signals arrow Clock Generator Clock Generator Clock Generator RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver Bi-directional MIPI Camera MIPI Camera MIPI Camera Audio Processor Audio Processor Audio Processor Speaker speaker_8_ Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Connector Arrow.28 MII-PHY MII-PHY MII-PHY 1.2V/1600mA 1.2V/1600mA 1.2V/1600mA Connector Arrow.38 1.8V/100mA 1.8V/100mA 1.8V/100mA Connector Arrow.74 Circle Circle.77 Circle.79 Circle.81 Connector Arrow.83 Connector Arrow.84 Connector Arrow.85 Connector Arrow.86 Bi-directional.87 Horizontal Wire Bundle Communication Lines B.795 Label Text 10pt.796 32.768KHz (RTC) 32.768KHz (RTC) 32.768KHz (RTC) 24MHz (Core) 24MHz (Core) 24MHz (Core) 48MHz (USB) 48MHz (USB) 48MHz (USB) Max 50MHz (Audio) Max 50MHz (Audio) Max 50MHz (Audio) Bi-directional.96 Bi-directional.97 Connected signals arrow.98 RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver RS-485 Transceiver LDO LDO LDO MII-IF MII-IF MII-IF Sheet.103 MPU MPU MPU UART UART UART Clock Generator Clock Generator Clock Generator MIPI-CSI MIPI-CSI MIPI-CSI SSI (I2S) SSI (I2S) SSI (I2S) Ethernet MAC Ethernet MAC Ethernet MAC Circle.76 Circle.78 Circle.80 Circle.82 JP104 JP104 JP104
Exiting Interactive Block Diagram