Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非...
RZ/A1Mは、5 MBの内蔵SRAMにより、外付けSDRAMなしでWSVGA(1024×600)サイズ2画面分またはWXGA(1280×800)サイズ1画面分の画像表示に必要な画像情報を記録可能です。RZ/A1Mを使用すると、MCUのように組込みシステムを設計し、400MHz Arm®Cortex®-A9 MPUの性能を得ることができます。 Linux、RTOS、またはBare Metalをサポートしており、コンパクトで高性能なIntelligent IoT End Pointデバイスを設計するのに最適なデバイスです。さまざまなサイズのQFPおよびBGAパッケージを用意して、ボードレイアウトの柔軟性をサポートし、最大128 MBの外部メモリを拡張するSDRAMインターフェイスを備えています。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZA1 Microsoft Azure ソフトウェア開発キット Microsoft AzureをサポートしたRZA1ソフトウェア開発キットです。RZA1向けBSPと各種ドライバ、Azure RTOS (Threadx)、Azureミドルウェア(USBホスト、USBデバイス、ネットワーク、IoT、ファイルシステム、GUI開発)が含まれています。
|
Software Package | ルネサス |
カメラ対応開発支援ツール QE for Camera Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RZ スマート・コンフィグレータ RZ スマート・コンフィグレータは、マイコンの初期設定プログラムを自動で生成することができるツールです。RZマイコン周辺の端子設定、ミドルウェアやドライバの組み込みなど、お客様の開発に応じたソフトウェアの組み合わせと設定がスピーディかつスマートに実現できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
TES Guiliani 'Prepaid by Renesas' TES Guiliani-Lite for RZ/A
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RZファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO The J-Link debug probes offer full support for RZ Family MPUs. With their outstanding performance, robustness, and ease of use are widely recognized as the market-leading debug probes today.
|
Emulator | SEGGER |
7件
|
Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非...
GR-PEACHは、RZファミリRZ/A1Hグループ用のGRボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 Arm®社が提供するMbedTM開発環境を使用できます。Webブラウザによるプログラム開発、および豊富なライブラリを活用できます。 10MBの内蔵RAMに加え、Arm CortexTM-Aの処理能力により...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター