概要
説明
バーコードスキャナーは、製品や貨物の自動トラッキングや品質管理など、主に産業用途において広く使用されています。バーコードスキャナーは、入力速度が速く信頼性が高い上に大量の情報をスキャンでき、柔軟性にも優れるため、トラッキング方法として非常に優れています。
ルネサスは、あらゆるバーコードスキャナーソリューションに使用できるMCU/MPU、電源・アナログデバイスを有しており、お客様の具体的なニーズに合わせてソリューションを最適化することができます。このソリューションで採用されたRZ/A2M(MPU)は、高速な画像処理を要するスマート家電、ネットワークカメラ、サービス・ロボット、スキャナ製品、産業用機器に向けて、組込み人工知能(e-AI)をベースとして設計されています。汎用MPUにルネサス独自の動的再構成可能プロセッサ(DRP)テクノロジを組み合わせ、高度なマシンビジョンを実現するためユニークなハイブリッド処理を行います。これによって画像データを高速に前処理し、認識対象の特徴を抽出します。
また、ここで用いられる高性能な電源・アナログシステムには、ルネサスのPMIC、DC/DC、USB 電源コントローラおよびハブコントローラ、オペアンプ(OPA)、タイミング、高度なデジタル光センサが採用されています。
このシステムのメリット:
- DRPテクノロジを備えた高速なe-AIベース画像処理デバイス
- ルネサスの豊富な電源・アナログデバイス:PMIC、DC/DC、USB ASSP、オペアンプ、タイミング、センサ
- 誘導型照度近接センサによるQRコード認識
- HDMIモニタのサポートおよびAI拡張機能
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動VersaClock 3S
製品
USB Power Controller
製品
USB 2.0 Hub
製品
System Control
製品
Op Amp
製品
PMIC
製品
Regulator
製品
Exiting Interactive Block Diagram