概要
説明
ISL6186 USBパワーコントローラ・ファミリーは1つまたは複数のUSBポートに過電流(OC)故障保護を提供します。この製品ファミリは8つの機能製品バリエーションと3つのパッケージ・オプションで構成され、商用および工業用の全温度範囲において公称+2.5V~+5Vの範囲で動作します。ISL6186の各タイプは電源制御用に45mΩのPチャンネルMOSFETパワースイッチを内蔵し、内部電流モニタリング、正確な電流制限、システム電源保護用ターンオフまでの電流制限遅延、制御・通信I/Oを備えています。ISL6186ファミリは1.5A、3A、3.6Aの連続出力電流レベル、イネーブル・アクティブ・ハイまたはローの製品バリエーションを提供します。6A、イネーブル・アクティブ・ハイまたはロー入力、過電流ターンオフ後のラッチオフまたは自動再試行など、多くの低消費電力アプリケーションに適したデバイスです。業界標準のSOICパッケージと、70%小型の3x3 DFNパッケージで提供され、最小のパッケージ(10 Ld DFN)で同じ性能と追加のPower-Good出力機能を実現しています。
特長
- 商用温度範囲0℃~+70℃; ISL6186XXC もご参照ください
- 動作範囲 2.5V~5V
- 45mΩのパワーPチャンネルMOSFETスイッチ内蔵
- 1.5A、3A、3.6Aの連続電流オプション
- 熱の影響を受けにくい、ターンオフ前12msの電流制限
- ディセーブル時の逆電流遮断で出力放電
- ラッチオフ、自動リスタート、イネーブル極性オプション
- 1µAオフステート電源電流
- 業界標準のピン・フォー・ピンSOIC、および小型のDFNパッケージが利用可能
製品比較
アプリケーション
- USB 30を含むUSBポートの電源管理
- 低電力電子回路リミッターとブレーカー
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 752 KB English | |
EOL通知 | PDF 1.17 MB | |
価格変更のお知らせ | PDF 208 KB | |
EOL通知 | PDF 222 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター